Webshop

ÖLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP

Halogenfrie enkeltledere til kabelkæder

Som et supplement til vores enkeltledere i PVC, så har LAPP Group fremstillet to nye produkter med kappe af robust PUR, som er optimeret til at klare hårde omgivelser i netop kabelkæder. De kan givetvis også monteres i faste installationer på stiger, hvis man ønsker en halogenfri dobbeltisoleret enkeltleder.

  • Bestil via vores kundeservice

ONLINE KATALOG

oelflex chain 90P 322x161

ÖLFLEX® CHAIN 90 P

Halogenfrie enkeltledere til kabelkæder

oelflex chain 90CP 321x161

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP

Enkeltledere til kabelkæder, UL-godkendt

Kablet findes også i EMC-variant med en flettet skærm i fortinnet kobber til eksempelvis frekvens-omformere. At kablerne derudover er UL-godkendt (AWM) til Nordamerika, gør ÖLFLEX® CHAIN 90 P/90 CP anvendelig i mange applikationer.

Halogenfrie enkeltledere til kabelkæder

ÖLFLEX®CHAIN 90 P / 90 CP kort fortalt:

  • Klarer høje hastigheder, hurtige accelerationer samt bevægelseslængde op til 100m
  • Slidstærk yderkappe af Polyuretan (PUR), som har høj oliebestandighed
  • Bredt temperaturområde og kan anvendes fleksibelt fra  -35o til +80oC
  • Halogenfri og UV-bestandig
  • Brand klassificeret ifølge IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 kat.C og -25 kat.D
  • UL-godkendt (AWM)
  • Lavkapacitant design tillader længere kabeludtræk
  • Findes i mange dimensioner – fra 1,5mm2 til 300mm2
  • Alle med ekstra fintrådede ledere jf. IEC 60228 klasse 6
  • Uskærmet variant med sort eller gulgrøn inderkappe
  • Skærmet variant med sort inderkappe