Webshop

Industrielt Ethernet

Tidsbesparende installering, minimering af driftstop og enkelthed ved fejlsøgning

Automationsteknologien har udviklet sig dramatisk de seneste år. Kravene om højere ovreførselshastigheder og mere komplekse operationer i flere led bliver stadig vigtigere.

Industrielt Ethernet fra LAPP

Et fieldbus system kan sammenlignes med et intelligent netværk, hvor hver enhed tilsluttes en såkaldt fieldbus. Fieldbussen er en industriel digital kommunikationsbus, som sender og modtager data i realtime.

Med et fieldbus system kan komplicerede produktionsmaskiner ganske simpelt styres direkte fra en PC via et almindeligt Ethernetbaseret netværk. Man behøver end ikke være direkte tilsluttet maskinen eller befinde sig i samme lokale for den sags skyld.

Er tidsbesparende installering og planlægning, minimering af driftstop og enkelhed ved fejlsøgning vigtige elementer for din applikation eller maskinudstyr? Konverter til et fieldbus system og udnyt fordelene med at have fuld kontrol over alle tilslutninger uanset niveauet af automatisering!

Fordele ved industrielt Ethernet

Hos LAPP Danmark er vi klar – både med vores tekniske viden, til at hjælpe dig med at komme sikkert i mål. Vi er også klar med vores brede sortiment af pålidelige og robuste produkter, så du får en fremtidssikret løsning.

De vigtigste fordele ved industrielt Ethernet er:

  • Minimale omkostninger til installering.
    Hurtigere og nemmere tilslutning af nyt udstyr ved reparationer.
    Mulighed for hurtig diagnosticering og enklere fejlsøgning.

Læs mere om vores løsninger inden for industrielt Ethernet

Når vi taler Industrielt Ethernet, så kan vi naturligvis ikke komme udenom Ethernet kabel. Hos LAPP Danmark finder du et stort og varieret sortiment - uanset om du ønsker cat 5, cat 5e, cat 6, cat 6a eller cat 7. Og der kommer hele tiden nye til.

En ting, der heller ikke er til at komme uden om er netværk switches. Her finder du et gedigent sortiment af både managed switches og unmanaged switches.