PROFINET

Standardiseret Ethernetprotokol, som understøtter den vertikale kommunikation

PROFINET er en standardiseret Ethernetprotokol, som ud over horisontal kommunikation også understøtter den vertikale kommunikation og dermed forbinder sensorniveauet med styreniveauet. PROFINET giver dig derfor et netværk med integrerede løsninger, som er specifikt optimerede til den aktuelle automatiseringsopgave.

PROFINET

At PROFINET kobler den horsiontale kommunikation sammen med den vertikale kommunikation betyder i praksis, at systemet forbinder maskinerne i produktionsrummet med styringen i kontrolrummet.

Mange fordele med PROFINET

Der findes mange fordele med PROFINET som styresystem. For eksempel kan det PROFIBUS-baserede sikkerhedssystem PROFIsafe køres i et PROFINET-system. Det er også muligt at kombinere PROFINET med andre allerede eksisterende systemer som f.eks. PROFIBUS og Devicenet™. Det kan kombineres via gateways i et mix af subsystemer i total harmoni.

PROFINET tillader også anvendelse af webbaseret teknologi. Det vi sige, at du kan anvende Ethernetbaserede protokoller via webservere, som integreres på field niveau. Dette gør, at adgangen til adressering, diagnostisering, fejlsøgning og øvrig information er tilgængelig for hele systemet og netværket via traditionelle browsere.

Se teknisk data om PROFINET og bestil i webshoppen

Ved at klikke på linkene nedenfor kommer du direkte ind i vores (svenske) online katalog, hvor du kan finde specifik teknisk data om de enkelte produkter, ligesom du har adgang til at se lagerstatus og bestille med det samme.