Webshop

Sensorkabler og tilbehør

Sikker tilslutning af sensorer til alle industrielle applikationer

Sensorkabler og tilslutningskabler fra Lumberg Automation er bemærkelsesværdige for det store antal standard- og specialtyper, som findes på lager. Porteføjlen byder på et bredt sortiment af M8, M12, M23 og 7/8” tilslutningsløsninger afhængig af applikationen.

Sensorkabler og tilbehør fra LAPP

Alle løsninger, som er klassificeret som IP67 eller højere, tilbyder på en specielt god beskyttelse mod snavs, støv og fugt. Løbende tests af kompatibilitet med kemikalier, kølevæsker, olier og rengøringsmidler medfører, at alle løsninger altid afspejler den allerseneste teknik og krav.

Sensorkabler

Stort sortiment inden for M8 og M12 sensorkabler og tilbehør

Sensorkabler fra LAPP - M8 og M12 og tilbehør

Når det gælder pålidelighed af tilslutningen mellem sensorer og aktuatorer i det automatiseringssetup, du har på din fabrik eller i forbindelse med dine maskiner, så kan du trygt anvende vores omfattende portefølje af M8 og M12 sensor- og tilslutningskabler.

LAPP Danmark fører industriens egen markedsstandard og førstevalg gennem årtier.

Designet på både sensor-/tilslutningskabler og aktuatorer er både fleksible og robuste. Samtidig findes der et stor udvalg af både standardløsninger og specielle alternativer. Disse ting gør tilsammen, at sortimentet hos LAPP passer til en lang række forskellige applikationer.

Husk at drage fordel af vores tekniske viden og ekspertise inden for forskellige områder som f.eks. levnedsmiddelbranchen, produktionsmaskiner, materialehåndtering, robotfremstilling og –integration.

Splitterboxe til sensorkabler

Splitterboxen samler alle signaler fra sensorer og aktuatorer og fordeler dem videre gennem et fælles kabel til tilslutningspunktet.

Splitterboxe til sensorkabler

Det stadigt stigende niveau af automatisering i f.eks. fremstillingsindustrien kræver mere ekstrem og kompliceret kabelføring og tilslutningsteknik. En direkte konsekvens af dette er oftest øgede installationsomkostninger og dyrere vedligeholdelse, idet reparationer bliver mere problematiske.

For at forenkle installationerne og minimere disse problemer, har man udviklet splitterboxe. De kaldes også splitboxe, I/O-boxe eller tilslutningsboxe. Splitterboxen samler alle signaler fra sensorer og aktuatorer, og herefter fordeles signalerne videre gennem et fælles kabel til tilslutningspunktet.

Denne løsning betyder en ukompliceret og decentraliseret tilslutning af perifert udstyr. Løsningen kan også helt erstatte konventionel kabeltilslutning ved hjælp af terminaler og samlingsbokse.

Splitterboxene findes med støbt kabel eller med kontakter, hvor der kan anvendes løse kabler, hvilket giver større fleksibilitet i installationen. Boxene bygger på samme teknologi som sensorkabler – med vibrationssikker sammenkobling og modstandsdygtighed mod støv, snavs og fugt.

Man kan også tilvælge en enkel diagnostik i form af LED-lamper, som viser om boxen og al signaloverføring fra det perifere udstyr fungerer, som det skal.

Løse stik til sensorkabler

Vårt sortiment av runda kontaktdon består av don i M8, M12, M23 och 7/8”-utförande. Kompletterande till donen finns även mötande chassikontaktdon.

Runde stik (eftermonterbare/field attachables) anvendes ofte ved intallation af f.eks. maskiner, hvor det er svært på forhånd at vide helt præcist, hvor langt et kabel, der er behov for. Sædvanligvis anvendes stikkene sammen med sensorkabler med åben ende, hvor den åbne ende så kan kortes ned til den passende længde.

Vores sortiment af runde industristik består af stik i størrelserne M8, M12, M23 og 7/8”. Udover disse stik findes også modsvarende chassisstik. Vi tilbyder desuden kabeltilslutninger med både den traditionelle skruetilslutning, loddekontakter eller en hurtig kobling i form af fjedertilslutning.

Alle løse stik er klassificeret jf. IP67 eller højere. De er udstyret med vibrationssikker gevindsammenkobling, hvilket giver rigtig god beskyttelse mod fugt, snavs, støv og vibrationer. For yderlige beskyttelse til støjfølsomme installationer eller applikationer tilbyder vi også EMC-resistente metalstik.