TOSIBOX® – fra fjernadgang til sikre netværk

En patenteret løsning til sikker VPN-opkobling

Flere og flere enheder kobles sammen og bliver tilgængelige online. Det skaber utrolige muligheder for fjernadgang og indsamling af data. Men samtidig stiller det også høje krav til IT-sikkerheden. At forhindre uvedkommende i at få adgang til dit system og dine data er yderst vigtigt. Hvordan kan man så garantere sikkerheden?  

Svaret er: TOSIBOX®. En patenteret løsning, som giver dig – og kun dig – en privat VPN-tunnel til dine produkter, systemer og data, hvor end de befinder sig. Her kan du læse mere om, hvordan det fungerer!

TOSIBOX® – your private highway through the internet of things.

TOSIBOX® – fra fjernadgang til sikre netværk

Vi tror på, at succes i høj grad er et spørgsmål om sikker forbindelse. Enhver fjernadgang, selvom den kun er mellem en enkelt bruger og en tilsluttet enhed, udgør grundlaget for et produktionsnetværk.

TOSIBOX® er verdens første specialdesignede forbindelsesløsning til oprettelse og administration af globale produktionsnetværk. Det er udviklet med enkelhed som designprincip, og selve oprettelsen af sikker fjernadgang er automatiseret.

Et produktionsnetværk er et netværk af enheder, systemer og brugere, der kræver fjernadgang, dataindsamling og netværksadministration. I dag bygger virksomheder i mere end 150 lande deres OT-netværk med TOSIBOX®.

Vi opretter forbindelse - fra fjernadgang til IOT

Teknologierne udvikler sig, og det samme gør virksomhedernes behov. Uanset hvor langt du er nået på din digitale rejse, kan du regne med TOSIBOX hele vejen.

  1. Fjernadgang / (Remote Access)
    Virksomheder skal forbinde deres websteder og enheder med servere og brugere for at kunne fjernvedligeholde dem. Denne fjernvedligeholdelse mindsker behovet for at rejse, sparer tid og penge og sikrer bedre service til kunderne.
  2. Dataindsamling / (Data Acquisition)
    Enheder som elevatorer, fabriksudstyr og arbejdsstationer forbindes til internettet for at overføre data fra deres baggrundsprocesser. Dataindsamling og datalogning i realtid hjælper virksomheder med at udtrække data til analyse.
  3. Internet of Things (IoT)
    Industrivirksomheder og -producenter kan for eksempel bruge dataene til at spore lagerændringer i realtid eller overvåge udstyrets status i felten. Kontinuerlig overvågning af for eksempel energiforbruget gør det muligt at finjustere systemer og giver dermed omkostningsbesparelser. Ved at analysere de indsamlede data kan du bedre optimere processerne. For at gøre dette effektivt er der behov for feedback til enhederne. Få mere at vide om IoT>
  4. Produktionsnetværkd eller OT-netværk
    Efterhånden som applikationernes økosystem bliver mere komplekst med forskellige brugergrupper, forenkler OT-modellen den sikre håndtering af selv store netværk.
TOSIBOX® – fra fjernadgang til sikre netværk

Sådan fungerer TOSIBOX® fjernadgang

Komponenter til TOSIBOX® fjernadgang:

TOSIBOX® forbinder personer, fysisk udstyr og centraliserede datapunkter med sine skalerbare komponenter til personlige enheder, administration og tilslutninger:

  • Til personer: TOSIBOX® Key er en klient, der bruges til at få adgang til netværket. Økosystemet kan have flere administratorer og brugere, der enten bruger fysiske TOSIBOX® Keys, TOSIBOX® Mobile Client app eller TOSIBOX® SoftKey softwarelicenser.
  • Til enheder: TOSIBOX® Lock kan være en router med firewall, som deler adgangen til enhederne, eller det kan være en software, der er installeret i en tredjepartsenhed. Efterhånden som din virksomhed vokser, kan flere Locks føjes til.
  • Til administration: TOSIBOX® Hub er platformen til enkel administration af OT-netværk og brugerrettigheder. Du kan begrænse adgangen, tilføje nye brugere og enheder blot ved en simpel ”drag-and-drop”.
  • Til tilslutning: Baggrundstjenesten TOSIBOX® MatchMaker er hjertet i TOSIBOX®-forbindelsen. Den hjælper brugere med at finde de Locks, som deres Key har adgang til, uanset hvor den eller brugeren befinder sig.

   

Det er mere end blot fjernadgang

Den patenterede TOSIBOX® teknologi har udviklet sig sammen med kunderne. Den kan nu møde alle behov fra en enkel sikker VPN-adgang til skalerbare økosystemer med krav om enkel netværksadministration og muligheder for at inkorporere teknologien i tredjepartsenheder.

Uanset hvad dine nuværende behov er, skal du sørge for at vælge en løsning, der er fremtidssikret og skalerbar.

TOSIBOX® har flere fordele

  • Enkel konfigurationsfri Plug & Go™-implementering uden særlige IT-færdigheder.
  • Punkt-til-punkt dataflow: data sendes direkte mellem to moduler, ingen sky (cloud) ind imellem.
  • Sikker forbindelse til stort set alle avancerede pc-enheder (Lock for Container).
  • Tovejskommunikation giver fordele ved IoT plus fjernvedligeholdelse med én og samme teknologi.
  • Ubegrænser skalerbarhed med enkel netværksadministration.

Hvilke udfordringer kan TOSIBOX® løse for dig?

Kontakt os, så fortæller vi dig mere om, hvordan løsningerne fra TOSIBOX® kan øge effektiviteten og spare omkostninger!