Webshop

Kabelgennemføring - innovative løsninger

Har du flere kabler, der skal igennem en lille område / åbning i en samleboks eller styretavle, så finder du et omfattende sortiment af kabelgennemføringer hos LAPP Danmark.

Det kan ofte være en udfordring at få mange kabler igennem en lille åbning, da de helst ikke må støde mod hinanden af hensyn til vibration og trækaflastning.

 

Ved siden af de almindelige runde forskruninger, tilbyder LAPP Danmark en række innovative og fleksible løsninger til kabelgennemføringer. Alt fra gennemføringer, såkaldte grommets eller singlegates, til FL21-flanger med op til 35 kabler i samme multigate.

Kabelgennemføringer, PG’ere, kabelbøsning, aflastninger, kabeltætninger, nipler – ja der er mange ord for en kabelforskruning. Lige så vel som LAPP i sin tid opfandt det fleksible styre- og kontrolkabel, så har LAPP også for mange år siden opfundet den første rigtige kabelforskruning med aflastning til fleksible kabler.

SKINTOP MULTI kabelgennemføring – større effektivitet med gelteknologi

SKINTOP MULTI – effektiv multi kabelgennemføring med gelteknologi

Ved at kombinere en stabil struktur af polykarbonat med unik gelteknologi kan SKINTOP® MULTI tilbyde egenskaber, som tidligere har været svære at opnå i multigennemføringer - såsom høj trækaflasning, høj beskyttelsesklasse IP66/67/68 og enkel at håndtere.

Gelen punkteres, når kablet stikket igennem. Den vil altid vende tilbage til sin oprindelige form, hvilket givet både et stort klemmeområde på hele 4 mm og en virkelig god trækaflastning. SKINTOP® MULTI har et hulmønster svarende til et 24-polet stik, som er en europæisk standard for mulitgennemføringer.

Vi tilbyder flere forskellige varianter til forskellige størrelser af både kabler og slanger. Der findes også versioner med integreret membranventil for at modvirke kondens.

  • Klarer kabler på op til 4 mm.
  • Beskyttelsesklasse IP66/67/68.
  • Halogen- og silikonefri.
  • UV-, ozon- og oliebestandige.
  • Selsvslukkende, brandklassificering i henhold til UL 94-V2.

SKINTOP MULTI-M – bor 1 hul og monter op til 30 kabler!

SKINTOP MULTI-M rund multi kabelgennemføring

SKINTOP® MULTI-M har samme patenterede gelteknologi og i øvrigt samme gode egenskaber som SKINTOP® MULTI men i rund form. Den runde form forenkler udstansning er huller i skab og kapsling, samtidig , med at det monteringen bliver væsentlig hurtigere.

Monteres direkte i et gevindskåret hul eller med den medfølgende møtrik. Den findes i størrelserne M25, M32, M40, M50 og M63.

SKINTOP CUBE – innovativ kabelgennemføring til kabler med stik i begge ender

SKINTOP CUBE genomföringssystem klarar kablar med kontakter i båda ändar

SKINTOP CUBE kabelgennemføringer består af en ramme i glasfiberforstærket polyamid, CUBE Ramme, og fleksible cliptætningsmoduler, CUBE Modul.

Modulerne clipses helt enkelt fast rundt om kablet. Derefter klikkes modulerne fast i rammen, mens de stadig er fritstående i forhold til hinanden. Effekten bliver præcis placering, beskyttelse mod vibrationer, god trækaflastning og tæthed i overensstemmelse med IP64.

Der skal ikke flere dele til for at montere den. Enkelte moduler kan nemt afmonteres efterfølgede, uden at du behøver løsne hverken rammen eller andre moduler, hvilket er meget praktisk ved udskiftning af kabel.

Brugervenlig løsning til kabler med formonterede stik med en yderdiameter fra 1 mm op til 16 mm.

SKINTOP CUBE MULTI kabelgennemføring – nu også med effektiv gelteknologi

SKINTOP CUBE MULTI system til kabelgennemføring

Nu finder du også en gel-indsats, som passer til SKINTOP® CUBE-rammen. Perfekt i applikationer hvor kablerne ikke har stik i begge ender, og hvor mange kabler skal igennem en plade på lidt plads.

Med gennemføringssystemet SKINTOP® CUBE MULTI kan du opnå både beskyttelsesklasse IP66 og optimal trækaflastning på hele kabelbundtet takket være den stærke gel.

Bestil gel-indsatsen til din SKINTOP® CUBE-ramme separat, eller bestil SKINTOP® CUBE MULTI komplet med ramme og indsats.

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 – EMC-tilbehør til SKINTOP® MULTI og CUBE

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24 – EMC-tilbehør til SKINTOP® MULTI og CUBE

Nu kan SKINTOP® MULTI – med sin smarte gel-teknologi – og SKINTOP® CUBE også anvendes til EMC-applikationer, hvor den flettede EMC-skærm på kablerne på enkel vis skal i kontakt med skabet for at give optimal EMC-beskyttelse. Denne BRUSH ADD-ON monteres helt enkelt på indersiden af skabet med de samme skruer, som holder multigennemføringen fast. De sammenbøjelige børster giver rigtig god kontakt med kablernes skærmflet.

  • Optimal EMC-beskyttelse.
  • Hurtigere installeret og tilsluttet end alle andre lignende systemer.
  • Højeste monteringsfrihed ved justering af kablerne.
  • Tilpasser sig efter forskellige kabeldimensioner.

SKINTOP® kabelgennemføringer hører i dag til blandt eliten i verden, og findes i størrelser fra M6 = 2-3 mm kabel til M110 som går op til 98 mm kabel.

Godkendelser som UL beskyttelses klasse NEMA 1, 4x, 6 og 12, DNV-GL (skibs godkendelse), EX-godkendelser, EMC-kompatible kabelgennemføringer er noget, som LAPP Danmark er vant til at arbejde med i hverdagen. Tæthedsklassificeringen, som vi arbejder i store dele af verden, benævnes IP, og her kan man med en SKINTOP® kabelforskruning opnå 69K.

Singelgates / grommets – blød kabelgennemføring til huller uden gevind

Singelgates / grommets fra LAPP

Et alternativ til de almindelige forskruninger i plast eller metal er disse singlegates, som er fremstillet i bløde materialer som TPE, EPDM, CR (kloroprengummi) eller silikone.

En fordel med disse singlegates er, at de er tætte, allerede inden der installeres et kabel i dem. Samtidig kræver de ikke et hul med gevind eller møtrik.

De byder på god trækaflastning, en høj beskyttelsesklasse IP67 samt vejr-, UV- og ozonbestadighed, hvilket gør, at de både kan anvendes indendørs og udendørs. Afhængig af materialet opnås forskellige grader af bestandighed mod kemikalier.

Kabelgennemføringsflange Multigate FL13 & FL21

Multigate fleksible kabelgennemføringer

Multigate er fleksible kabelgennemføringer for enkel og hurtig kabelinstallation af kabler med lav og mellemhøj spænding i kontrolskabe. Hulmønsteret og størrelsen er i henhold til FL13 og FL21 (B og C-standard), hvilket er populært i Norden men ikke lige så almindelige i resten af Europa, hvor hulmønsteret for 24-polede stik er det mest udbredte. 

Multigate kabelgennemføringsrammer er fremstillet af forskellige typer polymerer og mekanisk förstærket med metal eller plast. Alle disse polymerer er RoHS-godkendte og har udmærket vejr-, UV- og ozombestandighed.

Du finder også EMC-kompatible og oliebestandige modeller i sortimentet. UL94V-0 og low smoke tilbydes i de fleste multigate-versioner. Vi har et stort udbud, der passer til forskellige kabelstørrelser og med beskyttelsesklasse fra IP54/55 op til IP66/67.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.