ÖLFLEX SERVO 719/719 CY
Universelle og omkostningseffektive servomotorkabler
Indenfor produktområdet ÖLFLEX® SERVO fortsætter LAPP med at udvikle mere universelle produkter, som passer til flere applikationer og dermed reducerer behovet for flere forskellige kabeltyper.
Den nye ÖLFLEX® SERVO 719, som er beregnet til fast installation erstatter den tidligere ÖLFLEX® SERVO 700 og har en række forbedrede egenskaber:
- Flere dimensioner samt med et eller to signalpar for bremse og temperatur
- Lavere kapacitans takket være ny polypropylen-isolation, som mindsker overførselstag og muliggør længere kabelstræk.
- Nominel spænding til forsynings- og signalledere er hævet til 600/1000 V (1000 V UL/CSA)
- UL AWN (CSA)-godkendt til det nordamerikanske marked.
Yderkappen er af PVC, kablet er UV-resistent og kan dermed bruges udendørs.
EMC-skærmet variant
Den nye skærmede ÖLFLEX® SERVO 719 CY, som også er beregnet til fast installation, har samme egenskaber som ÖLFLEX® SERVO 719, plus EMC-skærmen. Den er dog ikke UV-resistent.
ÖLFLEX® SERVO 719 CY erstatter den tidligere ÖLFLEX® SERVO 700 CY og ÖLFLEX® SERVO 709 CY.