Innovativ robotkabel med Fast Connect-design
Vores innovative Type R robotkabel – nu nemmere at installere

I industrirobotter skal Ethernet-kabler tåle meget og modstå høje mekaniske belastninger. Problemfri datakommunikation skal også sikres ved vandrette lineære bevægelser kombineret med torsion. Til denne konstant fleksible applikation har LAPP afsløret den nye ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e med Fast Connect-design.
ETHERLINE® ROBOT PN FC er et meget fleksibelt industrielt Ethernet-kabel, der er specielt designet til robotapplikationer. Takket være Fast Connect-designet er det nemt at installere, hvilket sparer både tid og penge.
Kabeldesignet i henhold til PROFINET-standarden "Type R" sikrer, at det nye kabel opfylder de høje krav til robotapplikationer: over fem millioner vertikale torsionscyklusser ved +/- 180° pr. meter, fem millioner cyklusser i den vandrette kabelkæde ved accelerationer på op til 10 m/s2 og hastigheder på 3m/s over en strækning på 5 m, plus 1 million bøjninger i den vekslende bøjningstest i henhold til EN 50396 ved de mindste bøjningsradier.
Star quad stranding
Denne høje belastningskapacitet opnås gennem det specielle design af ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e. Høj modstandsdygtighed over for elektromagnetisk interferens takket være star quad stranding samt dobbelt afskærmning lavet af aluminium-lamineret folie og kobbertrådet afskærmning med høj dækningsgrad (SF/UTP).
Fordelen med et star quad design er, at de fire kerner er snoet sammen på en kryds-formet måde, så de modsatte kerner hver danner et par ledninger. Den symmetriske position af kernerne i forhold til hinanden forbliver den samme over hele kablets længde. Sammenlignet med konventionel snoet par-trådning muliggør star quad-designet en mindre kabeldiameter og, takket være den lavere driftskapacitet, også forbedrede dæmpningsværdier.
Dette suppleres af en robust PUR-kabelisolering. Som følge heraf kan kablet modstå høje mekaniske belastninger og er ufølsomt over for mineraloliebaserede smøremidler og er i mange tilfælde kemisk modstandsdygtigt.
Op til 50 procent tidsbesparelse
Fast Connect-designet med indvendig kappe gør det muligt at bruge FC STRIP-værktøjet fra LAPP til at afisolere kablet til de nøjagtige dimensioner, der kræves til samling af stik og samtidig blotlægge de kerner, der skal forbindes i ét trin. Kobberflettet skæres også til i de rigtige mål.
Værktøjet har flere knive, som hver især kan justeres på en sådan måde, at deres indtrængningsdybde i det pågældende kabel og deres afstand passer perfekt til hinanden. Dette gør det muligt at forberede kablet optimalt til samling af stik i ét trin. Det betyder, at der kan opnås tidsbesparelser på op til 50 procent under montagen.
Testet på LAPPs eget testcenter
Kablet er gennemtestet i vores eget højteknologiske LAPP-testcenter, som har state-of-the-art testudstyr og -apparater. Der er også mange års erfaring med håndtering af datakabler. Eksempler på test omfatter TicToc bøjningstesten, som er foreskrevet for Type R-kabler, og konstant overvågning af elektriske transmissionsparametre i henhold til IEC 61156-6.
I øvrigt: Den nye ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e med Fast Connect-design har også UL/CSA-certificering. Dette gør det muligt at bruge kablet i Nordamerika. Den er også velegnet til EtherCAT- og EtherNET/IP-applikationer.
ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e er på lager til hurtig levering.