Webshop

UNITRONIC HEAT 6722 – til erhvervskøretøjer

Valget af CAN-bus kabel er afgørende

CAN-bus kabler til erhvervskøretøjer

Erhvervskøretøjer er ofte udstyrede med CAN-bus teknik til dataoverførsel. Men for det meste er kablerne ikke specielt udviklede til den type køretøjer. LAPP vil, som førende producent af kabler og tilslutningsløsninger, ændre på dette med en serie af kabler, som opfylder alle krav på modstandsdygtighed og brandsikkerhed, og som muliggør fleksible justeringer. Ganske enkelt: et specialkabel til erhvervskøretøjer.

Robert Bosch GmbH præsenterede CAN-bussen (Controller Area Network) i 1986. Lige siden har kommunikationsstandarden fået en stadig mere betydningsfuld rolle, når det gælder overførsel af data til køretøjselekstronik i biler og erhvervskøretøjet. Der findes utallige CAN-bus applikationer, for eksempel i karroserier til pick-ups, vans, tankvogne, biltransportkøretøjer, betonblandere, håndværkerbiler, tippevogne, lastbiler, skovbrugsmaskiner, fejemaskiner, skraldebiler og snerydningskøretøjer.

Store mængder kabler

I køretøjer er der meget store mængder kabler. Ifølge en tysk undersøgelse udført af VDE findes der for eksempel 1.800 meter datakabel i en bil i BMW 3-serien. Og i en Claas mejetærsker findes der hele 3.000 meter kabel i fire CAN-busser med 350 forskellige stik.

LAPP er specialister - ikke generalister

Det kan naturligvis gå an at anvende CAN-bus standardkabler til forskellige typer af køretøjer. LAPPs kabler er kendte for at have god resistens og passer derfor godt til det formål. Men det er ikke altid den bedste løsning. Krav til kabler, som skal anvendes i en fabrik, adskiller sig nemlig fra kravene til kabler, som skal anvendes udendørs og i køretøjer, som f.eks. brandbiler og andre typer af specialkøretøjer. Med det som udgangspunkt fik LAPP ideen til at udvikle sit eget kabel, som er specielt konstrueret til erhvervskøretøjer.

Skrappe krav til specialudviklet kabel

Denne kabeltype til erhvervskøretøjer har en lang kravsspecifikation. Den skal tåle temperaturer fra -40 til +105°C jf. DIN/ISO 6722 klasse A og B, og den skal være resistent overfor olie, benzin, diesel, smøremidler og mange andre kemikalier. Eftersom kablet anvendes udendørs, skal den også UV-bestandig, tåle lys og varierende vejrforhold.

Da den af og til installeres i miljøer, hvor mennesker opholder sig, er det et krav, at den er certificeret jf. ECE R118 (brandegenskaber for materiale, der anvendes indvendigt i køretøjer). Ifølge regelsættet skal yderkappens materiale være halogenfrit, så personer ikke får skader i luftvejene, hvis brændende plast kommer i kontakt med brandslukningsvandet ved en eventuel brand. Derfor er en yderkappe lavet af specielt polyuretan det eneste, som kan anvendes her.

LAPPs produktportefølje for erhvervskøretøjer

LAPPs produktportefølje indeholder allerede kabler til forskellige anvendelsesområder i erhvervskøretøjer. Her er nogle eksempler:

  • ÖLFLEX Truck, bereget til elforsyning i lastbiltrailere. Den er også godkendt til anvendelse i forbindelse med farligt gods, takket være den særskilte ADR-godkendelse. Kablet har en yderkappe af enten special-PVC eller special-PUR.
  • ETHERLINE HEAT 6722 er konstrueret til dataoverførsel inde i busser, f.eks. til sikkerhedskameraer og underholdningssystemer i luxusbusser. Kablet er halogenfrit, brandhæmmende og testet jf. standarden ECE R118.
  • UNITRONIC Bus IS er et ISOBUS-kabel, som opfylder ISO 11783-2. Den bygger på CAN-standarden og anvendes til dataoverførsel i landbrugskøretøjer.

UNITRONIC HEAT 6722

UNITRONIC HEAT 6722

UNITRONIC HEAT 6722 er nu det fjerde kabel i denne gruppe. Kablet er bl.a. resistent overfor olie, benzin, smøremiddel, vejr og vind. Temperaturområde -40°C til +105°C jf. DIN/ISO 6722 klasse B. En kombination som gør den enestående. Brandegenskaber iflg. ECE R118 og en yderkappe, der er halogenfri. Kablet har en lille diameter og findes med ledere mellem 0,25–0,75 mm2.

Kablet er en god kombination af de gode egenskaber, som er udviklet ved de tre ovenstående kabler. Den mindre diameter - og dermed den lavere vægt - er nyt. Kablet har en meget fleksibel yderkappe og fintrådede ledere. Dette gør, at den er god at installere i bevægelige applikationer som f.eks. kabelkæder i brandstiger, som kan trækkes ud.