ATEX godkendt forskruning - ved eksplosionsfare

LAPP Danmark tilbyder markedets bredeste portefølje af ATEX godkendte forskruninger til brug i eksplosive industrimiljøer, hvor der stilles meget specielle og høje krav til forskruningerne. Forskruningerne fås til et bredt udvalg af kabeltyper.

LAPP Danmark er i dag den mest komplette leverandør inden for ATEX godkendte forskruninger – også kaldet EX-forskruninger. Ud over LAPPs egne produkter, så fører vi også CMP Products forskruninger.

CMP er også en af de førerende leverandører på dette område, og med begge produktporteføljer i vores sortiment, så findes der næsten ikke et krav, vi ikke kan imødekomme.

Vores ATEX forskruninger dækker således alle de forskellige krav, der kan stilles i forbindelse med eksplosionsområder eller eksplosionsfarlige miljøer, hvor der også findes gas og støv.

ATEX godkendte forskruninger til de hårdeste zoner

EX-forskruninger

ATEX forskruninger er specialfremstillet, således at de netop kan anvendes i elektrisk udstyr i områder, hvor der er høj eksplosionsfare.

LAPP er i dag den mest komplette leverandør af denne type forskruninger.

Vi har både vores eget sortiment, som sælges under varemærket SKINTOP®. Samtidig fører vi også et bredt udvalg af CMP Products sortiment inden for ATEX forskruninger og tilbehør, og hvis vi ikke har den ønskede forskruning på lager, så kan vi skaffe den hjem i løbet af få uger.

ATEX godkendte forskruninger fås i følgende materialer:

  • Plast
  • Messing
  • Forniklet messing
  • Rustfrit stål

Klassificering af ATEX forskruninger

EX-förskruvning från Miltronic

Da ATEX forskruninger anvendes i områder med meget høj risiko, kræves der naturligt nok mange klassificeringer, for at sikre at de lever op til de strenge krav inden for dette område.

Forskruningerne har således indkapslingsklassificering i henhold til:

  • IEC 60529
  • IP66
  • IP67
  • IP68
  • IP69K

Ved anvendelse af forskruningerne på det amerikanske marked, så henviser vi til NEMA-klassificeringen, som er en tilsvarende skala i USA.

SKINTOP® ATEX-forskruninger overholder kravene til eksplosionsbeskyttelse til udstyr II, udstyrskategori 2G og 1D. Type af beskyttelse, høj sikkerhed "e", i henhold til EN 60079-0, EN 60079-7 og EN 61241-1.

 

EX forskruninger fra CMP Products

CMP designer og fremstiller ATEX godkendte forskruninger med Ex d/Ex e Zone 1, Zone 2, Zone 21 og Zone 22.

Forskruningerne er godkendt til anvendelse i gasgruppe IIC-miljøer i henhold til CENELEC og IEC-områderegler for klassificering.

De fører også forskruninger beregnet til NEC-klassificererede eksplosive miljøer til klasse I, II og III, sektion 1 og 2 med gasgruppe A, B, C, D og støvgrupper E, F og G.

LAPP har i de seneste 15 år haft agenturet til forhandling af produkter fra CMP Products i Sverige og Danmark. CMP Products er en førende specialist og producent af kabelforskruninger, slangeforskruninger og tilbehør til forskruninger.

Forskruninger fra CMP Products anvendes i stor udstrækning til el-, kontrol-, belysning i forbindelse med IEC- og NEC-kabler. Hvorvidt et styrekabel eller andre kabler er IEC eller NEC godkendt vil fremgå af databladet for det pågældende kabel.

Vi fører også marinegodkendte forskruninger fra CMP Products.

Internationale godkendelser af ATEX forskruninger

LAPP opretholder EX-godkendelser fra uafhængige autoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV og CIDET.

Der er også klassificering af Marina-anvendelse fra Lloyds, DNV og ABS.