EMC forskruninger med unik børstekonstruktion
Inden for EMC forskruninger tilbyder LAPP Danmark en lang række varianter. Der er EMC forskruninger inden for både metalforskruninger, ATEX-forskruninger og til forskruningerne i rustfri stål. LAPP har ovenikøbet fundet en helt unik EMC-løsning til plastforskruninger.
Når vi taler om kabler, der kun skal beskyttes mod EMC-støj, fører LAPP Danmark to forskellige typer metalforskruninger, der netop skærmer kablet mod elektromagnetisk støj (EMC-forskruninger).
Den klassiske EMC forskruning
SKINTOP® MS-SC-M forskruningen er den klassiske EMC-forskruning i forniklet messing, hvor nogle små ”ben” inde i forskuningen klemmer sammen om kablets kobberskærm og dermed sikrer EMC-beskyttelsen inde i forskruningen.
EMC forskruningen med unik børstekonstruktion
SKINTOP® MS-M BRUSH er LAPP nye innovative EMC-forskruning, der med sin konstruktion med små messingbørstetråde sikrer en 360 graders beskyttelse af kablet mod EMC-støj.
Denne EMC forskruning er nyskabende. Med sit helt unikke design åbner den for et endnu bredere spændeområde (clamping range) end tidligere, takket være de tusindvis af børstetråde i messing, som er placeret cirkulært inde i EMC forskruningen.

Dette giver en usvigelig sikker og pålidelig EMC-beskyttelse af din applikation.
Samtidig hermed er du sikret en både hurtig og pålidelig installation af forskruningen. Installatøren sætter ganske enkelt det skærmede kabel i forskruningen. Kablets skærm holdes ind mod børsten, topmøtrikken drejes, hvorved kablet bliver automatisk centreret.
Ved denne centrering sikres det, at kablet trækaflastes og tilsluttes hele vejen rundt, hvilket giver den høje EMC-sikkerhed.
Denne forskruning fås i størrelser fra M20 til M110. For størrelserne fra M75 til M110 er forskruningerne udstyret med et dobbelt lag lameller for at sikre EMC-tætheden for kabler, der netop har store diametre.
EMC forskruninger til eksplosionsfarlige områder
Du finder også ATEX godkendte forskruninger med EMC skærm til eksplosionsfarlige omgivelser i LAPP Danmarks brede sortiment.
Her er der krav om forskruninger, der skal kunne klare både eksplosionsfarlige områder samt EMC-afskærmning af kablet.
Du kan både vælge standard SKINTOP® MS-M ATEX forskruningen med ”ben” der sikrer EMC afskærmningen, og du kan vælge en BRUSH-variant med den innovative børste-konstruktion.
Plastforskruning som EMC forskruning
Normalt forbinder man kun forskruninger i metal med EMC-afskærmning. Hidtil har det ikke været muligt at få forskruninger i plast som EMC-løsning til afskærmning af din applikation mod EMC-støj.
Men takket være LAPPs innovative BRUSH EMC-møtrik er dette nu historie!

SKINTOP® BRUSH EMC-møtrikken giver dig nu mulighed for også at anvende plastforskruninger som EMC-forskruninger til aplikation. Dette er både en enkel og prisbillig løsning, idet plastforskruninger koster væsentligt mindre end metalforskruninger.
En anden umiddelbar fordel ved EMC-møtrikken er, at vi kan tilbyde dig denne løsning i både M12 og M16 størrelser. Disse størrelser findes ikke i MS-M BRUSH metalforskruningen. Til gengæld skal du kigge efter BRUSH metalforskruningerne, når du kommer op i de største størrelser af forskruninger.
Installer BRUSH EMC-forskruninger på den halve tid
Børstekonstruktionen giver en høj grad af fleksibilitet, hvilket giver mulighed for nem justering og rotation af kablet under installationen eller ved ominstallation og vedligeholdelsesarbejde. Spar op til 50 % i installationstid med EMC-forskruninger fra Lapp Danmark!
EMC forskruning i et EMC støjfrit setup
Når du står med en EMC forskruning, så har du helt sikkert også brug for et skærmet kabel til at beskytte din applikation eller installation mod EMC støj.
EMC støj er elektromagnetisk støj, og får du ikke skabt den mest optimale EMC beskyttelse, så vil dit udstyr blive forstyrret af EMC støj fra omgivelserne, eller den vil selv skabe forstyrrelsen for de omkringliggende systemer og applikationer.
Derfor et det sund fornuft at skabe den mest optimale EMC beskyttelse af din applikation, og vi hjælper dig gerne med vejledning.
Verdens første blyfri metalforskruning
Vi er overbeviste om at for at lykkes i fremtiden, så må vores fokus være på bæredygtighed. Den 21. juli 2021 forventes det nye RoHS-direktiv at træde i kraft. Det betyder, at blylegeringer forbydes i messingprodukter som f.eks. forskruninger.
Som den første producent i verden kan vi nu tilbyde dig blyfrie varianter af de mest udbredte modeller i vores sortiment af forskruninger.
Den første blyfri EMC-forskruninger SKINTOP® MS-SC-M. Det er en forskruning med fleksible kontaktfjedre med høj evne til at lede og lav modstand. Optimal til at etablere EMC-jordforbindelse af den flettede kobberskærm. Den er nem at montere og er et perfekt valg, når du har brug for forskruninger i miljøer med elektromagnetisk støj.
Kom foran konkurrenterne og sats på blyfrie løsninger allerede nu! Vi gør det muligt for dig med bæredygtigt produktvalg i form af miljøvenlige forskruninger fra SKINTOP®.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil ønsker at afgive ordre.