Forskruninger i metal og rustfrit stål
LAPP Danmarks forskruninger i metal og rustfrit stål udmærker sig ved deres lange levetid og ved at være utroligt nemme at installere. SKINTOP® forskruningerne fås i messing, forniklet messing eller rustfrit stål. Deres konstruktion er meget robust og sammen med materialet gør det dem velegnede til industrimiljøer, som stiller høje krav.
Metalforskruningerne har en høj modstandsdygtighed mod kemiske påvirkninger. Ligeledes har de en høj tæthedsklasse, nemlig IP68 eller IP69K. Hvis du bevæger dig på det amerikanske marked, så anvendes der her en tilsvarende skala – NEMA-klassificeringen.
Forskruningerne i metal og rustfri stål har alle et godt design. De kan modstå både store mekaniske og miljømæssige belastninger. De kan anvendes inden for mange typer industrier, herunder også fødevareindustrien, som stiller meget høje krav til forskruningernes udformning og modtandsdygtighed.
Inden for udvalget af metalforskruninger finder du også forskruninger til eksplosionsfarlige miljøer (EX-/ATEX-forkruninger).
SKINTOP® MS-M – metalforskruningen i forniklet messing

Den forniklede messingforskruning SKINTOP® MS-M er LAPPs topseller, og den fås i fire forskellige varianter:
- MS-M er standardforskruningen i forniklet messing
- MSR-M er den samme type forskruning men med reduceret hul
- MS-M-XL er standardforskruningen MS-M med ekstra langt gevind
- MSR-M-XL er MSR-M forskruningen – ligeledes med ekstra langt gevind
Når du vælger en metalforskruning, så favner den en lang række kabeldiametre. Dette er en stor fordel for dig, da det gør din lagerføring nemmere (og sparer dig penge, fordi du ikke nødvendigvis behøver samtlige størrelser på lager).
Verdens første blyfrie metalforskruning
Hos LAPP har vi en stærk tro på bæredygtighed i fremtiden. Vi kan, som den første producent i verden, tilbyde blyfrie varianter af de mest gængse modeller i vores gennemtestede sortiment af SKINTOP® forskruninger og SKINDICHT® møtrikker. De blyfrie varianter er markeret med "LF" (lead free) i slutningen af de respektive varenumre.
Ifølge RoHS-direktivet bliver blylegeringer forbudt i messingprodukter, som f.eks. metalforskruninger. Det nye direktiv forventes at træde i kraft den 21. juli 2021, hvor undtagelsen om, at legeringen kan indeholde op til 4% bly, ophører.
Læg dig i front og sats på blyfri allerede nu! Vi hjælper dig med at komme helt i front ved at give dig og dine kunder muligheden for at foretage bæredygtige produktvalg med miljøvenlige forskruninger fra SKINTOP®.
SKINTOP® metalforskruning til meget kolde omgivelser
SKINTOP® COLD er en lidt overset forskruning i LAPPs brede sortiment. Den udmærker sig ved, at den kan anvendes helt ned til -70oC. Denne forskruning findes også i en variant med reduceret hul.
SKINTOP® forskruninger i rustfri stål

LAPP har gennem en årrække haft stort fokus på forskruninger i rustfri stål, og har udviklet en række nye medlemmer i SKINTOP® familien.
- SKINTOP® INOX er LAPPs standard forskruning i rustfri stål. En lille kompakt forskruning, som er modtandsdygtig mod både korrosion og saltvand. Den fås både med reduceret hul og som EMC-forskruning.
- SKINTOP® HYGIENIC er specielt udviklet til fødevareindustrien. Den kan leve op til de høje krav inden for både modstandsdygtighed mod kemiske påvirkninger og rengøringsmidler samt til de høje hygiejnekrav, der stilles i denne branche. Den fås nu også med EMC-skærm.
Tilslutningsgevind for metalforskruninger
Der findes tre typer tilslutningsgevind for både forskruninger i forniklet messing og rustfrit stål:
- Metrisk
- PG/Pr
- NPT
Den mest anvendte metalforskruning i dag er den med metrisk gevind. Den er udarbejde jf. DIN EN 60423.
PG-gevindet (pansergevind) fås også i både forniklet messing og rustfrit stål. Det er af ældre dato og benyttes i dag mest til vedligeholdelse af eksisterende applikationer, der i forvejen er udstyret med PG-forskruninger.
NPT-gevindet fører vi i begrænset omgang. Denne type gevind anvendes i USA og Canada.
Godkendelser af LAPPs metalforskruninger
LAPP Danmarks metalforskruninger er godkendt i henhold til:
PCT, Patent Cooperation Treaty.
EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden
C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).
VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.
C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.
TÜV, German Technical Inspection Association.
RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.
REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
DNV, Det Norske Veritas.
CE, Conformité Européenne.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.