Kabelgennemføring - innovative løsninger
Det kan ofte være en udfordring at få mange kabler igennem en lille åbning, da de helst ikke må støde mod hinanden af hensyn til vibration og trækaflastning. Har du flere kabler, der skal igennem en lille område / åbning i en samleboks eller styretavle, så finder du et omfattende sortiment af kabelgennemføringer hos LAPP Danmark.
Kabelgennemføringer, PG’ere, kabelbøsning, aflastninger, kabeltætninger, nipler – ja der er mange ord for en kabelforskruning. Lige så vel som LAPP i sin tid opfandt det fleksible styre- og kontrolkabel, så har LAPP også for mange år siden opfundet den første rigtige kabelforskruning med aflastning til fleksible kabler.
Ved siden af de almindelige runde forskruninger, tilbyder LAPP Danmark en række innovative og fleksible løsninger til kabelgennemføringer. Alt fra gennemføringer, såkaldte grommets eller singlegates, til FL21-flanger med op til 35 kabler i samme multigate.
Kabelgennemføringerne er med tæthedsklasser op til IP67 i og i følgende materialer:
- EPDM (syntetisk gummi)
- CR (neopren)
- TPE (termoplastisk elastomer eller termoplastisk gummi)
Vi tilbyder naturligvis primært LAPPs egne produkter, og samtidig gør vi også brug af Trelleborg som leverandør.
SKINTOP® CUBE kabelgennemføring

SKINTOP® CUBE kabelgennemføringer består af
- SKINTOP® CUBE FRAME - en ramme af glasfiberforstærket polyamid.
- SKINTOP® CUBE CLIP modules - fleksible clips moduler, der slutter tæt om kablet.
- SKINTOP® MODULE BLIND – lukkede moduler til huller i rammen, som ikke benyttes.
Der findes to forskellige størrelser af rammer – den ene er til max. 8 kabler og den anden til max. 10 kabler. Du kan tilslutte kabler med udvendig diameter fra 1mm og op til 16 mm.
Modulerne clipses blot rundt om kablerne. Derefter klikkes modulerne fast i rammen med afstand imellem. Det giver en perfekt positionering, beskyttelse mod vibrationer og trækaflastning i henhold til beskyttelsesklasse IP64.
SKINTOP® MULTI kabelgennemføringer

Den kompakte SKINTOP® MULTI kabelgennemføring er en ny fleksibel og innovativ løsning, som gør brug af en ny gel teknologi. Denne innovative teknologi anvendes i de elastiske membraner i hullerne. Kablet presses gennem membranen, som er elastisk og gummi-agtig, og som slutter helt tæt om kablet.
Der er intet, der skal samles, du stikker bare kablet igennem hullet – og så er det klar til brug. De huller, som ikke bliver anvendt til kabler, lader man bare stå urørt. Membranen vil sikre, at de er helt tætte.
Installation sker således lynhurtigt, hvilket giver store tidsbesparelser – og dermed væsentlig lavere installationsomkostninger.
SKINTOP® MULTI fås i fire versioner med forskellig antal huller og størrelse af huller. Der findes huller til kabler med diameter fra 2mm og til 20mm. Samtidig er den ene version af MULTI kabelgennemføringen også udstyret med to huller til AS-I BUS datakabler.
Kabelgennemføringen SKINTOP® MULTI lever op til tæthedsklasse IP 68. Den er halogenfri, UV-bestandig, ozon- og olieresistent.
Her kan du læse mere om SKINTOP® MULTI.
SKINTOP® MULTI VENT kabelgennemføring til kondens

Den nyeste variant af SKINTOP® MULTI er VENT-varianten.
Denne variant udmærker sig ved at have indbygget en membranventil, som gør det muligt at imødegå de udfordringer med kondens. Det kan f.eks. være, hvis du skal anvende kabelgennemføringen i områder med temperatursvingninger.
SKINTOP® MULTI VENT fås i den samme fire versioner med forskellige typer huller som den almindelige SKINTOP® MULTI. Læs mere om SKINTOP® MULTI VENT kabelgennemføring.
SKINTOP® MULTI-M - rund multi kabelgennemføring med metrisk gevind

En anden variant af LAPPs kabelgennemføringer til flere kabler er SKINTOP® MULTI-M, som er en rund kabelgennemføring med mange huller og metrisk gevind.
Denne kabelgennemføring findes i en M50 og en M63 variant.
Gå til teknisk data i webshoppen og læs mere om SKINTOP® MULTI-M kabelgennemføring.
Kabelgennemføringsflanger Multigate FL13 og FL21

Multigate er fleksible kabelgennemføringer fra Trelleborg, som kan anvendes til strømkabler med lav og mellemhøj effekt.
Multigate fra Trelleborg fås i to varianter: FL13 og FL21. De er fremstillet i forskellige typer polymerer, som alle er RoHS-godkendte og har udmærket vejr-, UV- og ozonbestandighed. UL94V-0 og low smoke tilbydes i de fleste multigate-versioner.
Der findes også EMC-tilpassede kabelgennemføringer – læs mere her: FL21 kabelgennemføringer.
SKINTOP® kabelgennemføringer hører i dag til blandt eliten i verden, og findes i størrelser fra M6 = 2-3 mm kabel til M110 som går op til 98 mm kabel.
Godkendelser som UL beskyttelses klasse NEMA 1, 4x, 6 og 12, DNV-GL (skibs godkendelse), EX-godkendelser, EMC-kompatible kabelgennemføringer er noget, som LAPP Danmark er vant til at arbejde med i hverdagen. Tæthedsklassificeringen, som vi arbejder i store dele af verden, benævnes IP, og her kan man med en SKINTOP® kabelforskruning opnå 69K.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.