Højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler

Udover almindelige fleksible kabler rummer vores ÖLFLEX® sortiment også højfleksible kabler. Vores sortiment af højfleksible kabler er inddelt i to hovedgrupper – kabler til kabelkæder og robotkabler.

Højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler

LAPPs almindelige styrekabler , som f.eks. ÖLFLEX® 110, er fleksible et langt stykke hen ad vejen. Men til installationer og applikationer, hvor kablerne skal kunne modstå millionvis af bøjninger eller vridninger, så har LAPP udviklet de højfleksible kabler.

Disse kabler anvendes f.eks. i robotinstallationer i bilindustrien eller mange af de andre industrier, hvor robotterne har overtaget produktionen.Vindmøllevinger er et andet sted, hvor der anvendes højfleksible kabler.

Forskellen de to hovedgrupper er, at kabler til kabelkæder er udviklet til 2-dimensionel bevægelse – f.eks. frem og tilbage i en kabelkæde, hvorimod robotkabler er udviklet til 3-dimensionel bevægelse, hvor kablet vrides om dens egen akse (torsion).

Ønsker du en færdigkonfektioneret kabelkæde med bestykkede højfleksible kaber, så hjælper vi dig gerne.

Test af højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler

Højfleksible kabler bygges op på en helt speciel måde i forhold til de almindelige fleksible styrekabler. Bl.a. andet, så laves lederne af kobbertråde klasse 6 imod klasse 5 i de almindelige kabler, ligesom ledernes slaglængde er længere for højfleksible kabler end for almindelige kabler.

Det er af utrolig stor vigtighed, at kvaliteten af LAPPs højfleksible kabler er i orden, hvad enten det drejer sig om bøjeradius eller længden af det stykke kabel, som skal ligge i en kabelkæde. Afhængig af kablet, så varierer denne længde fra 10 og 20 meter helt op til 50 og 100 meter.

Alle LAPPs højfleksible kabler testes i vores laboratorie i Stuttgart i flere måneder, nogle gange år. Disse grundige tests gør, at vi er helt sikre på, at kablerne holder, hvad vi lover.

Fordele ved højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler

Når du handler højfleksible kabler hos LAPP, er du altid sikret en række vigtige fordele:

Højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler
  • Bredt sortiment inden for både kabler til kabelkæder og robotkabler.
  • Udviklet til at kunne modstå millionvis af bevægelser.
  • Testet over lang tid i eget laboratorie for at sikre kvaliteten.
  • Høj elektriske ydeevne takket være en testspænding på 4 kV.
  • Mange nationale og internationale godkendelser.

Kabel til kabelkæde

Kabler til kabelkæder er defineret ved, at de placeres i en kabelkæde af plast eller metal, der forbinder to bevægelige maskindele. Kablets bevægelse er således 2-dimensionel.

Hos LAPP indikerer ”FD” i forbindelse med kablets navn, at det er et højfleksibelt kabel. Nogle af de vigtige parametre for valg af højfleksibelt kabel er:

Højfleksible kabler til kabelkæder fra LAPP Danmark
  • Bøjeradius
  • Hastighed
  • Acceleration
  • Bevægelængden for kabelkæden
  • Kemisk miljø
  • EMC-støj

Et højfleksibelt kabel til kabelkæde er typisk mere fintrådet end vores fleksible kabler. Snoningen af lederne, også kaldet slaglængden, er ekstremt kort. Dette reducerer friktionen mellem ledere og kappe, som bøjes hyppigt frem og tilbage.

Det almindeligste kappemateriale er polyurethan (PUR). Takket være materialets slitageegenskaber er det specielt velegnet til højfleksible kabler.

I kabelkæder med en knap så lille bøjeradius kan PVC anvendes som en mere omkostningseffektiv løsning. TPE som kappemateriale finder du i vores ÖLFLEX® FD ROBUST, der er fremragende til brug i aggressive kemiske miljøer.

En stor del af vores servokabel sortiment til strømforsyning med eller uden signalpar samt resolver og encoder kabler er udviklet til kabelkæder. Vi har selvfølgelig altid et EMC-alternativ med en fortinnet flettet kobberskærm til interferensfølsomme miljøer. Når det gælder eksport til Nordamerika, har vi UL/AWM-godkendte kabler som alternativer.

Robotkabel

Robotkabler fra LAPP Danmark

Robotkabler, eller torsionskabler, er kabler, som kan modstå aksial vridning mere effektivt og bruges ofte til industrirobotter eller i en løkke mellem vindturbinen og tårnet i en vindmølle.

Et robotkabel er ofte mere fintrådet end vores almindelige kabler, og snoningen af lederne, også kaldet slaglængden, er ekstra lang, hvilket giver lederne plads til at bevæge sig ved kraftige vridninger på op til +/- 360° per meter.

Vores robotkabler har en kappe i slidstærkt polyurethan (PUR), hvilket garanterer en lang levetid.

EMC-alternativet til interferensfølsomme miljøer har en skærm, der er udviklet til at kunne modstå vridninger på en meget effektiv måde. Vi har også UL/AWM-godkendte kabler, når det gælder eksport til Nordamerika.

Du er altid velkommen til at kontakte os for hjælp til valg af højfleksibelt kabel til kabelkæde eller robotkabel.

Installation og udlægning af højfleksible kabler

Højfleksible kabler til kabelkæder og robotkabler er udviklet til deres specifikke anvendelse i den del af applikationen eller installationen, som har brug for et højfleksibelt kabel. Ofte er der i hver ende af den fleksible installation også behov for et stykke kabel til tilslutning til strømforsyning eller andet, og her kan det højfleksible kabel med stor sandsynlighed også anvendes.

Vores højfleksible kabler er udformet med en meget tæt snoning, som giver kablerne deres særlige evne til at kunne bøje og vride sig mere end andre kabler. Dette betyder, at ved frithængende installationer, kan kablerne have en tendens til at sætte sig fast i det omgivende udstyr, og derfor anbefaler vi ikke brugen af højfleksible kabler i den type installation.

Anbefalinger til installation af højfleksible kabler i kabelkæder kan ses i Appendix T3 bag i LAPPs hovedkatalog. Monteringsvejledning for kabler til kabelkæde findes også i vores tekniske dokumenter her på websiden.