Webshop

Netværkskabler til datakommunikation

Inden for netværkskabler til datakommunikation har LAPP Danmark et bredt sortiment og tilbyder produkter i højeste kvalitet. De netværkskabler, som anvendes med en spænding på under 50 V omfatter bl.a. UNITRONIC® sortimentet.

Netværkskabler til datakommunikation bruges til både til styring og overvågning af automatiseringsprocesser. Herudover anvendes de i maskiner og andet udstyr til at skabe forbindelse mellem elektronik- og dataudstyr.

Netværkskabler fra LAPP er branded med UNITRONIC®, ETHERLINE® og HITRONIC®:

  • UNITRONIC® datakabler er til lavfrevent overførsel af energi og signaler, herunder LIYY, LIYCY og koaxialkabler.
  • ETHERLINE® ethernetkabler er alle cat5, cat5e, cat6, cat6a, cat7, LAN kabler og Profinet® kablerne til netværk.
  • HITRONIC® fiberkabler er lyslederkabler, både POF (polyamide opticall fibre) og PCF (Plastic Cladded Fibre cable) og GOF kabler, som fås i alle gængse størrelser og antal ledere.
UNITRONIC – INNOVATIVE DATAKABLER

Forskellige typer af netværkskabler til datakommunkation

Hos LAPP Danmark fører vi en lang række kabler til datakommunikation, så vi dækker næsten ethvert behov. Du kan læse mere om hvert af disse kabeltyper på andre sider her på vores website blot ved at følge linkene i teksten:

  • Vi fører en række datakabler – også kaldet LiYY og LiYCY. Disse datakabler anvendes ved spændinger op til 48 V. Disse netværkskabler anvendes til at overføre analoge og digitale signaler mellem elektronisk udstyr. Kablerne er fleksible, har små områder og en forholdsvis lille diameter, hvilket gør dem nemme at installere, selv i snævre rum.
  • Herudover finder du et bredt udvalg af buskabler, som er særligt designet til de mest almindelige bussystemer på markedet som f.eks. PROFIBUS og CANopen.

  • Instrumentkabel er en tredje gruppe af netværkskabler til datakommunikation, og de anvendes typisk i procesindustri for kontrol og overvågning via analoge signaler. Kablerne har få tråde, de er robuste og kan anvendes i installationer både indendørs og udendørs.

  • Til gruppen af netværkskabler til datakommunikation hører også telefonkabel og brandmelderkabel. Her tilbyder LAPP Danmark et bredt sortiment af telefonkabler i høj kvalitet fra 2-par til 300-par til både indendørs- og udendørsbrug samt direkte i jorden. Du finder også et brandmelderkabel med rød kappe og pålidelige brandegenskaber.

  • Netværkskabler til ethernet løsninger hører ind under ETHERLINE®-kablerne. Denne gruppe omfatter de såkaldte cat.5, 5e, 6A, cat7. Ethernet kabler findes i en ”kontortype” og en ”industri type”. Til industrityperne kommer også Profinet®. Alle disse typer findes til mange forskellige applikationer – afhængig af anvendelse og omgivelser.

  • Den sidste gruppe af netværkskablerne er datakabler til infrastruktur. Her er det ofte fiberkabler, der anvendes i dag, og LAPP Danmark har et stort program af POF, PCF og GOF typerne og disse kabler kalder vi for HITRONIC®.
Netværkskabler - datakabler, ethernet kabler og fiberkabler

Krav til netværkskabler til datakommunikation

Afhængig af de krav, der stilles til de netværkskabler til datakommunikation, som du skal anvende i din automatiseringsproces eller din applikation, kan vi sikkert hjælpe dig.

Vi har således både halogenfrie netværkskabler med gode brandegenskaber til områder, hvor der enten befinder sig mange mennesker, eller der er tale om dyrt udstyr, og hvor du ønsker at sikre dig, at der ikke går brand i kablerne.

Du kan også få slidstærke netværkskabler med PUR kappe, som har god oliebestandighed og samtidig er mekanisk stærke. PUR kabler fås også som spiralkabler til netværksinstallationer med et lille område.

Vi hjælper dig med at vælge det rigtige netværkskabel

Når du skal vælge dit netværkskabel til datakommunikation, afhænger dit kabelvalg både af hvilken type datakommunikation, der er tale om samt af en række parameter, f.eks.:

  • Fleksibilitet
  • Kemisk modstandsdygtighed
  • Godkendelser
  • Miljøkrav

Vores brede kabelsortiment – også inden for netværkskabler - kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer dig en sikker og omkostningseffektiv installation.

Godkendelser af netværkskabler til datakommunikation

Hvis din virksomhed eksporterer til USA eller Canada, finder du også en række netværkskabler med US/CSA godkendelse til netop de nordamerikanske markeder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at finde det rette kabel, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.