Specialkabel – skræddersyet efter dine ønsker!
Specialkabler i henhold til kundespecifikation er et af LAPP Danmarks vigtige produktområder. Vores kabelteam med produktchef og kabelteknikere har stor viden inden for kabelområdet og hjælper dig gerne med at finde en løsning, som passer din applikation.
I det tilfælde, at det ikke er muligt at finde et kabel på markedet, som svarer til dine ønsker, så har vi mulighed for at producere et kabel, som passer til dine specifikationer. Det kan være alt fra tekniske specifikationer, til farven på lederne eller kappen eller måske dit eget navn trykt på kappen. Der er mange muligheder.
Eksempler på anvendelsesområder for specialkabler
Her følger nogle eksempler på brancher og applikationer, hvor man kan have behov for et specialkabel:
- Industrirobotter
- Medicinsk udstyr
- Marine- og undervandsapplikationer
- Maskinbyggere til fødevareindustrien
- Vindmølleindustrien Specialmaskiner
- Inspektion
- Transportsystemer
- Arbejdsredskaber
- Elevatorer og kraner
- Tog og fly
Intet er umuligt - LAPP laver dit specialkabel!
Et specialkabel kan være alt fra det enkle kabel med to ledere, hvor der er specifikke farver på kappen til et meget komplekst opbygget kabel, som udsættes for påvirkninger af forskellig art.
Et eksempel på dette kunne være et hybridkabel med ledere til både forsyning, bus, fiber og koaxial under samme kappe, og som desuden f.eks. udsættes for konstante snoninger i en robotapplikation
– ingenting er umuligt!
Specialkabler produceres på LAPPs egne fabrikker
Som en del af LAPP Group har vi et bredt net af egne fabrikker spredt rundt om i verden: Europa, Asien og USA, hvorfra vi kan tilbyde specialkabler skræddersyet til præcis din applikation.
Lapp Muller – vores største producent af specialkabler
Uden for Saint Tropez i det sydlige Frankrig ligger LAPP Mullers fabrik som producerer specialkabler. Her er nogle eksempler på de typer af kabler, som de er specialiserede i:
- Specialproducerede ledere
- Specialproducerede kabler
- Konfektionerede kabler
- Spiralkabel og konfektionerede spiralkabler
- Hele kabelsystemer
Udover selve produktionen af kablet, så støtter både vi og LAPP Muller op omkring dit projekt, for at du får det mest optimale specialkabel. Den support, du modtager fra os, er som følger:
- Teknisk assistance. Den er baseret på typen af applikation, du skal bruge kablet til. Det kan for eksempel være studier af bevægelige applikationer med henblik på at give et forslag til optimerede fastgørelsespunkter.
- Detaljeret teknisk dokumentation.
- Et team af ingeniører, der har hver deres specialområde. Det kan for eksempel være ubåde, robotter, kernekraftsindustri, fragt-/transportsystem eller andet.
- Egne testlaboratorier til test af selve materialet, elektriske tests, tests af mekanisk påvirkning og slidtage samt træk-, vrid- og bøjetests.
Som du kan se af ovenstående, er vi lige så fokuserede, omhyggelige og kvalitetsbevidste som ved produktion af vores egne kabler.
Har du behov for specialkabel?
Står du med et behov for et specialfremstillet kabel, så kontakt os endelig og lad os give et tilbud. Vi har mange muligheder.
Hvis vi ikke lige kan producere det kabe, du ønsker, på vores egne fabrikker rundt om i verden, så har vi også tæt samarbejde med andre internationale kabelproducenter, så du har rigtigt store muligheder for at finde det kabel, du har brug for, gennem LAPP.
I forbindelse med bestilling af kabel, har du naturligvis også mulighed for at bestille de øvrige komponenter, som du har brug for til din maskine/installation – herunder forskruninger, industristik, beskyttelsesslanger og mange andre elkomponenter.
Vi ser frem til at høre fra dig!