Webshop

LioNLink bussystemet

LioNLink er et field bus system, der fungere med alle gængse field bus systemer. Her anvendes de samme komponenter uanset hvilket fieldbus system, du vælger. Du kan endog skifte field bus i et allerede installeret og idriftsat system!

Fordele ved LioNLink

LionLink fieldbus system

Med et universelt og systemuafhængigt fieldbus system som LioNlink er der naturligt nok mange fordele. Her får du en liste over de mest iøjenfaldende:

  • Universelle splitterbokse, hvor ind- og udgange kan bestemmes, uden at det er nødvendigt med yderligere konfigurering.
  • Der anvendes kun standardkomponenter.
  • Op til 12 Mbit/s på 100 m.
  • Op til 30 noder per bushoved.
  • Mange muligheder for diagnostik.
  • Med få komponenter bliver lagerhåndtering, planlægning og installation nemmere.

LioNLink – uforlignelig fleksibilitet

LioNLink er et decentraliseret I/O-fieldbus system, hvis uforlignelige fleksibilitet gør det anvendeligt til en række fieldbus systemer og sikrer løsninger tilpasset den enkelte kunde.

Det kan anvendes til linjetopologistrukturer til en afstand på op til 100 m. Systemet består af et busmodul, der fungerer som en grænseflade til field bus systemer som f.eks. Profibus eller andre bussystemer som CANopen, Devicenet eller det Ethernet-baserede Profinet samt de protokoluafhængige I/O-moduler.

Som field bus system garanterer LioNLink en sikker datakommunikation. Desuden bidrager systemet til effektiv drift af maskiner og systemer, uanset hvilke udfordringer der kunne opstå, f.eks. i forbindelse med kabelføringen under installationen.

Systemets store fleksibilitet gør det nemmere at planlægge, reparere og ændre systemet struktur. Samtidig hermed giver det mulighed for at løse selv de mest komplicerede kundetilpassede løsninger.

LioNLink er uafhængig af field bussen

De indgående komponenter i LioNLink systemet er til forskel fra konventionelle fieldbus systemer helt uafhængige af selve field bussen. Med LioNLink systemet er det kun selve busmodellen, der adresseres.

De fieldbus uafhængige splitterboxe – også kaldet noder - kræver ikke adressering via den interne LioNLink bus. Der kræves heller ingen termineringsmodstand for at afslutte løkken.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.