Webshop

Beskyttelsesslanger og kabelbeskyttelse

Hos LAPP Danmark finder du et stort udvalg af beskyttelsesslanger i plast og metal til alle typer kabelbeskyttelse og til forskellige industrielle applikationer og omgivende miljøer.

Beskyttelsesslanger er helt klart den type af kabelbeskyttelse, som vi arbejder mest med. Når vi taler kabelbeskyttelse, er det ofte varmebeskyttelse, der tales om.

Beskyttelsesslanger

Inden for beskyttelseslanger er vi leveringsdygtige i plast slanger, som både finde til almindelige applikationer og som robot slanger. Ligeså arbejder vi med metal slanger, hvor der stilles større krav til kablernes beskyttelse.

Vores bredt funderede viden og erfaring kombineret med fleksible produkter af høj kvalitet er din garanti for, at du får det rigtige produkt. Ud over selve beskyttelsesslangerne finder du også et bredt sortiment af tilbehør, herunder forskruninger, som passer til slangerne.

LAPP Danmarks beskyttelsesslanger og kabelbeskyttelse lagerføres i Skandinavien, hvilket giver hurtig og fleksibel levering.

Anvendelsesområder for beskyttelsesslanger og kabelbeskyttelse

Beskyttelsesslang er og anden kabelbeskyttelse anvendes inden for en lang række brancher og applikationer, hvor kablet skal beskyttes enten mod slid, som det er tilfældet ved robotapplikationer, eller mod påvirkning udefra, som det er tilfældet, hvis kabelbeskyttelsen skal anvendes i forbindelse med nedgravning af kablet.

Her følger en række områder, hvor du ofte kan have brug for beskyttelsesslanger og anden kabelbeskyttelse:

  • Værktøjsmaskiner
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Transportbaner
  • Køretøjer
  • Infrastruktur

Sådan vælger du den rigtige beskyttelsesslange

At vælge den rigtige beskyttelsesslanger kan godt være lidt kompliceret, da der er flere faktorer, du skal tage højde for – herunder hvor kablet skal anvendelse, og hvilke miljømæssige påvirkninger, der er omkring kablet.

Følgende spørgsmål kan hjælpe dig med at vælge den rigtige beskyttelsesslange:

  • Skal kablet installeres i fast eller bevægelig oplægning?
  • Hvad er kablets bevægelsesmønster?
  • Forekommer der fysisk slitage på kablet?
  • Hvor høj er en omgivende temperatur?
  • Bliver kablet påvirket af olie eller kemikalier?

Uanset hvilke af disse faktorer, der gør sig gældende, kan vi hos LAPP Danmark altid tilbyde dig en velegnet beskyttelsesslange, som kan hjælpe dig med korrekt installation af dit kabel.

Langt de fleste af vores beskyttelsesslanger er godkendt til eksport mod de nordamerikanske markeder - herunder UL til USA og CSA til Canada.

Leverandører af beskyttelsesslanger

Hos LAPP Danmark arbejder vi sammen med eksterne leverandører for at kunne tilbyde dig det mest komplette sortiment af beskyttelsesslanger i høj kvalitet.

Fra Reiku tilbyder vi et bredt sortiment af beskyttelsesslanger i plast, der omfatter alt fra enkle slanger til fordelingstavler til højfleksible robotslanger samt en masse forskelligt og smart tilbehør.

Anamet med sit kendte varemærke Anaconda er vores hovedleverandør af fleksible slanger i metal. Sortimentet omfatter også både de vandtætte slanger Anaconda Sealtite, men også Multiflex-beskyttelsesslanger uden plastkappe.

Udover deciderede beskyttelsesslanger fører vi også andre produkter inden for kabelbeskyttelse – herunder varmebeskyttende slanger og anden varmebeskyttelse af kabler. Produkterne inden for varmebeskyttelse kan klare temperaturer på op til +1 640°C.

Kontakt os ved valg af beskyttelsesslanger

Du er altid velkommen til at kontakte os og få hjælp til valg af både kabler, kabelbeskyttelse samt andet kabeltilbehør, som f.eks. forskruninger eller industrielle multistik.

Vi sidder klar til at besvare dine spørgsmål – både de tekniske til produkterne – eller spørgsmål omkring leveringstid eller fakturaer.