Metalslanger - beskyttelsesslanger i metal og stål

Metalslanger – eller beskyttelsesslanger i metal og stål - bruges overalt, hvor der er behov for fleksibel og ekstra robust beskyttelse af kabler. Det kan være på maskiner, køretøjer eller andet udstyr.

Ligesom du finder et bredt sortiment af plast slanger til beskyttelse af kabler hos LAPP Danmark, så finder du også et bredt udvalg af metalslanger til samme formål.

Beskyttelsesslangerne i metal er særdeles robuste i forhold til dem af plast, og derfor vil disse blive anbefalet, hvis kablerne skal installeres og fungere under meget hårde forhold.

I det tilfælde, at du har brug for gnaverbeskyttelse af dine kabler, fordi de skal nedgraves i jorden, så anbefaler vi også, at du vælger en beskyttelsesslange i metal.

Fordele ved metalslanger fra LAPP

Metalslangerne er af høj kvalitet med forskruninger til alle behov, da vi samarbejder med de bedste producenter på markedet.

Her lister vi en række fordele, som følger med dit valg af metalslange fra LAPP:

  • De findes i mange forskellige metalmaterialer.
  • De findes både i rente metalversioner eller i metal betrukket med plastmateriale.
  • Indvendig diameter er fra 3,5 mm til 153,5 mm.
  • Slangerne er både robuste og fleksible.
  • UV- og vejrbestandige.
  • Bredt sortiment af slangeforskruninger – også ATX – og andet smart tilbehør

Sealtite metalslanger (liquid tight) – vandtætte op til IP67

Fra vores leverandør Anamet kan vi tilbyde vandtætte beskyttelsesslanger af høj kvalitet i mange forskellige varianter.

De mest almindelige består af en metalspiral i forzinket stål med en kappe af PVC.

Der findes også varianter med metalspiral i rustfrit stål og plastkappe i materialer som PUR, polyolefin, polyester osv. Forskellige kombinationer af spiral og kappe giver i alt omkring tredive slangevarianter under navnet Anaconda Sealtite.

Til slangerne finder du et bredt sortiment af forskruninger med beskyttelsesklasse IP67 og med M, PG og NPT gevind. Specialforskruninger til ATEX, transmittere, højtemperatur og lignende kan du også få. Kontakt os gerne for nærmere information.

Til eksport til f.eks. USA og Canada tilbyder vi UL- og CSA-godkendte slanger og forskruninger.

Metalslanger uden plastkappe – op til IP40

Metalspiralslanger uden plastkappe, Anamet Multiflex, er robuste og fleksible slanger fremstillet af forzinket eller rustfrit stål.

Slangerne findes med en diameter på 3,5-55,7 mm.

Specialvarianter f.eks. slanger med rustfrit stålflet er ligeledes tilgængelige. Disse slanger bruges først og fremmest, hvor der er behov for ekstra beskyttelse mod slitage eller ”svejsedryp”.

Også til disse metalslanger finder du et godt sortiment af forskruninger med beskyttelsesklasse IP40 og med M, PG og NPT gevind.

Kabelbeskyttelse – udover metal slanger

Der findes naturligvis anden kabelbeskyttelse end metalslanger. I vores sortiment finder du både et bredt udvalg af plast slanger og robotslanger, ligesom du kan finde forskellig varmebeskyttende slanger til dine kabler, hvis de er udsat for høj varme.

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.