Varmebeskyttende slange til kabel

Varmebeskyttelse bruges, når kabler og slanger har brug for beskyttelse mod høj varme.
Lapp Danmark tilbyder varmebeskyttelse af høj kvalitet mod strålingsvarme.

Fordele

  • Findes i slangeform, som bånd samt i kundetilpasset form
  • Klarer kontinuerlig strålingsvarme på op til 800°C
  • Indvendig diameter 12-300 mm
  • Hiprojacket (se nedenfor) kan bruges med slangeforskruninger
  • Hiprojacket og Reiku Kevlar til fleksible installationer

Varmebeskyttelse fra Reiku – op til +800°C

Reikus varmebeskyttelsesprodukter til fast installation omfatter Glaso, opbygget af aluminiumbelagt glasfibervæv samt Glasil, aluminiumbelagt silikonevæv. De er tilgængelige i flere forskellige tykkelser. Glaso klarer strålingsvarme på op til +350°C og Glasil på op til +650°C.

 

Til fleksible installationer findes der Reiku Kevlar, som er aluminiumbelagt kevlarvæv, der kan klare strålingsvarme på op til +800°C.

 

Den mest almindelige leveringsform for disse produkter er som slanger med en diameter på 12-300 mm. De findes også som bånd med en bredde på 25-300 mm samt væv med en bredde på 1 meter. Kundetilpassede, syede former kan også bestilles.

 

Glasil og Kevlar har god bestandighed mod de fleste olier og kemikalier.

Varmebeskyttelse fra Anamet – fremstillet i henhold til luftfartsstandard

Fra vores leverandør Anamet kommer Hiprojacket, der er glasfibervæv belagt med et tykt lag jernoxid-silikonegummi. Beskyttelsen er fremstillet i henhold til luftfartsstandard SAE AS1072.

 

Den har god bestandighed mod mange olier og klarer kontinuerligt temperaturer på -55 til +260°C. Den kan klare helt op til +1640°C i maks. 30 sekunder, det kan f.eks. være smeltet metal.

 

Hiprojacket leveres i slangeform med en diameter på 6-102 mm og som bånd i dimensionen 25-127 mm. Til visse typer Hiprojacket-beskyttelse i slangeform kan der bruges slangeforskruninger.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling.