Forskruning - Kabelforskruning
Hvilken forskruning har du brug for? I LAPP Danmarks sortiment af SKINTOP® forskruninger - som er et af markedets bredeste - kan du finde næsten enhver type kabelforskruning til både installationer og til produktionsindustrien.
Forskruning kaldes også kabelforskruning eller kabelgennemføring. På engelsk går de under navnet cable gland eller fitting, som også nogle gange anvendes på dansk.
Udover standard forskruninger fås også en række specielle forskruninger beregnet til f.eks. aggressive og korrosive miljøer, eksplosionsfarlige miljøer og til applikationer inden for offshore- og marinesektoren. Så uanset om dit kabel er et uskærmet, skærmet, armeret eller et fladkabel, så har LAPP Danmark en forskruning, der passer til!
Du kan få forskruninger til kabler med en udvendig diameter fra 1 mm op til ca. 115 mm. Når kablet er tilsluttet gennem en LAPP forskruning, så trækaflastes det i henhold til EN60423.
Herudover har de fleste af vores forskruninger tæthedsklassificering på IP68 og IP69K.
Alle vores kabelforskruninger lagerføres, og de mest gængse lagerføres på vores lager i Sverige, hvilket giver hurtig leverance.
Forskruning findes med tre forskellige tilslutningsgevind
Der findes forskellige typer tilslutningsgevind til forskruninger, og hos LAPP fører vi tre standarder:
- Metrisk standard (ISO)
- PG standard
- NPT standard
PG standarden er af ældre dato og afløses mere og mere af den metriske standard. Vi fører stadig fuldt program i både plast forskruninger og metalforskruninger i både PG og M, ligesom vi har en række adaptere fra den ene type til den anden.
NPT standarden er en nordamerikansk standard og henvender sig primært til virksomheder, som har eksport til det amerikanske marked.
Forskruning / kabelforskruning i plast (polyamid)
LAPP tilbyder et stort antal forskellige SKINTOP®-förskruninger, som er produceret af holdbart polyamidmateriale, og som har mange fordele, når du sammenligner med lignende produkter på markedet. Bland andet har vores kabelforskruninger indbygget vibrationsbeskyttelse, så den høje IP-klasse bevares - også over tid. Derudover har den mange internationale godkendelser og et stort klemmeområde.
Læs mere om forskruning i plast.
Forskruning / kabelforskruning i metal (forniklet messing, messing og rustfri stål)
Kendetegnende for vores forskruninger i metal er den lange levetid og enkelheden ved installering.I sin konstruktion er den robust, så den kan imødegå aggressive industrielle miljøer. Vi tilbyder kabelforskruninger i både forniklet messing, messing og rustfri stål - og den blyfrie forskruning.
Læs mere om forskruning i metal.
EMC forskruning / kabelforskruning
Vores EMC forskruning er ideelle til alle skærmede kabler. Den unikke børstekonstruktion på SKINTOP® BRUSH er designet til hurtig og sikker installation. Vi har ovenikøbet den unikke EMC møtrik SKINTOP® BRUSH ADD-ON, som kan opgradere en almindelig plastforskruning til en EMC ditto.
Læs mere om EMC forskruning.
Atex forskruning / kabelforskruning
En Atex forskruning er udelukkende beregnet til anvendelse i elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige områder. I vores sortiment findes alt fra Ex d-forskruninger, som skal klare styrken af en eksplosion, og som har et tætningsmiddel til at gøre kablet gastæt (Compound Barrier Cable Gland), til tekniskt set enklere kabelforskruninger, som kan klare Ex e, Ex nR, Ex ta, Ex i o.s.v.
Alle har en række forskellige godkendelser. Produktsortimentet er komplet med nødvendigt tilbehør som overgange, blindstik, møtrikker med mere.
Læs mere om Atex forskruning.
Kabelgennemføring / Multigennemføring
Når flere kabler skal igennem en væg på et lille område i en kapsling eller elskab, er en kabelgennemføring fra LAPP en god løsning. Vi tilbyder en række innovative og fleksible produkter. Det seneste skud på stammen er den halogenfrie SKINTOP® MULTI, som med sin unikke gelteknologi har både en højere beskyttelsesklasse (IP68) samtidig med, at den har en væsentlig bedre trækaflastning end andre multigennemføringer på markedet. Du kan få SKINTOP® MULTI i både rektangulær og rund udformning.
Læs mere om kabelgennemføring.
Tilbehør til vores forskruninger / kabelforskruninger
For at gøre det lettere for dig at intallere din forskruning, tilbyder vi også et omfattende og heldækkende program inden for forskelligt tilbehør til forskruninger.
Læs mere om tilbehør til forskruninger.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.