ATEX godkendt forskruning - ved eksplosionsfare

Lapp Danmark tilbyder markedets bredeste portefølje af produkter til brug i marinemiljøer og eksplosive industrimiljøer og til et stort udvalg af kabeltyper.

EX-forskruninger

Sammen med producenten CMP Products er Lapp Danmark i dag den mest komplette leverandør. Lapp Danmarks EX-forskruninger dækker alle kravsniveauer, når det gælder eksplosionsområder eller explosionsfarlige miljøer med gas og støv.

 

Forskruningerne fås i følgende materialer:

  • Plast
  • Messing
  • Forniklet messing
  • Rustfrit stål

Opfylder strenge krav

EX-förskruvning från Miltronic

Forskruningerne har en indkapslingsklassificering
i henhold til:

  • IEC 60529
  • IP66
  • IP67
  • IP68
  • IP69K
  • USA anvendes en tilsvarende skala via NEMA-klassificeringen

 

SKINTOP® ATEX-forskruninger overholder kravene til eksplosionsbeskyttelse til udstyr II, udstyrskategori 2G og 1D. Type af beskyttelse, høj sikkerhed "e", i henhold til EN 60079-0, EN 60079-7 og EN 61241-1.

 

Lapp Danmark har i de seneste 15 år haft agenturet i Sverige og Danmark for CMP Products, som er en førende specialist og producent af kabelforskruninger, slangeforskruninger og tilbehør, der i stor udstrækning bruges til el-, kontrol-, belysningsanvendelse i forbindelse med IEC- og NEC-kabler.

 

CMP designer og fremstiller forskruninger med Ex d/Ex e Zon 1, Zon 2, Zon 21 og Zon 22. Godkendt til anvendelse i gasgruppe IIC-miljøer i henhold til CENELEC og IEC-områderegler for klassificering. Også for NEC-klassificererede eksplosive miljøer til klasse I, II og III, sektion 1 og 2 med gasgruppe A, B, C, D og støvgrupper E, F og G.

Godkendt internationalt

Der opretholdes EX-godkendelser fra uafhængige autoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV og CIDET. Der er også klassificering af Marina-anvendelse fra Lloyds, DNV og ABS.