EMC forskruninger med unik børstekonstruktion

Inden for EMC-forskruninger tilbyder Lapp Danmark SKINTOP® MS-M BRUSH, som med sit nyskabende og unikke design giver et bredere og mere varierende spændingsområde til høj EMC-sikkerhed takket være tusindvis af børstetråde i messing, som er placeret på en cirkulær måde. Usvigelig sikker og pålidelig til din applikation!

EMC-forskruninger

Installationen er hurtig og pålidelig og kan udføres i et snuptag. Installatøren sætter ganske enkelt det skærmende kabel i forskruningen. Kablets skærm holdes ind mod børsten, topmøtrikken drejes, og kablet bliver automatisk centreret, trækaflastet og tilsluttet hele vejen rundt, så der er høj EMC-sikkerhed.

Spar op til 50% i installationstid

Børstekonstruktionen giver en høj grad af fleksibilitet, hvilket giver mulighed for nem justering og rotation af kablet under installationen eller ved ominstallation og vedligeholdelsesarbejde. Spar op til 50 % i installationstid med EMC-forskruninger fra Lapp Danmark!

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.