Forskruninger i plast

SKINTOP® forskruninger i plast fra LAPP er kendetegnet ved deres lange levetid, og hvor nemme de er at installere. I toppen af møtrikken er de udstyret med en vibrationsbeskyttelse, som trykker mod lamellerne. Dette giver en virkelig pålidelig låsefunktion, som holder i årevis.

SKINTOP® forskruning i plast med EMC møtrik

 

Plastforskruningerne har høj kemisk modstandsdygtighed. De har desuden tæthedsklasse IP68 eller IP69K. I USA anvendes en tilsvarende skala kaldet NEMA-klassificeringen.

Forskruningen i plast har et rigtig godt design. Den kan håndtere store mekaniske og miljømæssige påvirkninger og kan således anvendes inden for træbrug, minedrift og i eksplosionsfarlige miljøer (EX-/ ATEX-forskruninger).

Den robuste SKINTOP® ST-M forskruning i plast

SKINTOP® ST-M er den originale plast forskruning – og det naturlige valg for installatøren!

Det er en robust forskruning, som klarer store fysiske påvirkninger i industrielt miljø, da den er lavet i et meget stærkt polyamid materiale.

Der findes to forskellige typer ST-M plastforskruninger:

Til den samme gevindstørrelse eksisterer der både forskruninger med almindeligt hulstørrelse til kablet (ST-M) og forskruninger med reduceret hulstørrelse (STR-M). F.eks. vil en ST-M25 have et hul til en kabeldiameter på 8-17mm, hvor en STR-M25 vil have et hul til et kabel med en diameter mellem 6 og 13mm.


SKINTOP® ST-M plastforskruning med EMC møtrik

Når du har brug for en forskruning med EMC-beskyttelse, så falder valget oftest på en metalforskruning, da dette har været standarden i mange år.

LAPP har udviklet en ny møtrik med EMC-beskyttelse – SKINTOP® BRUSH ADD-ON møtrikken. Den kan også anvendes på en ST-M forskruning i plast og alligevel opnå helt samme niveau af beskyttelse mod EMC-støj, som ved metalforskruninger.


SKINTOP® CLICK plastforskruning

I vores sortiment af forskruninger i plast indgår også den innovative SKINTOP® CLICK. Når du monterer denne forskruning, så klikkes den direkte i hullet i stedet for at benytte gevind og møtrik.

Dette sparer meget tid og gør dermed installationen væsentlig mere effektiv. Tæthedsklassen for SKINTOP® CLICK er IP68 afhængig af trykket og størrelsen på forskruningen. Dette kan du se på databladet i vores katalog eller på webshoppen.


Tre typer tilslutningsgevind for plastforskruninger

  • Metrisk
  • PG/Pr
  • NPT

Det metriske gevind er det, der i dag hyppigst anvendes. Det metriske gevind er udarbejdet i henhold til DIN EN 60423.

PG (pansergevind) er en ældre standard, som i dag primært benyttes, hvis der er tale om vedligeholdelse af eksisterende installationer eller applikationer, hvor det som udgangspunkt er opbygget med PG-gevind. Denne type plastforskruning anvendes normalt ikke til nyudvikling.

NPT er den amerikanske standard, når vi taler om forskruninger i plast. Den anvendes til installationer og applikationer, som skal eksporteres til USA eller Canada.

Halogenfrie og low smoke varianter af plastforskruningen

SKINTOP® plastforskruninger findes også i halogenfrie / low smoke varianter.

UL 94 er en brandstandard for plastprodukter fra Underwriters Laboratories (UL) i USA. LAPP Danmark har forskruninger i plast til UL94V-0, UL94V-1 og UL94V-2.

Den halogenfrie plastforskruning har klassificeringen UL94 V-0 i henhold til standarden EN 60695-2-1/1.

Enkel lagerføring af forskruninger i plast

Den enkelte størrelse af en forskruning spænder over flere kabeldiametre. Således kan en M25 f.eks. benyttes til kabeldiameter fra 8 til 17 mm.

Dette gør lagerføringen væsentlig nemmere, og du kan spare penge, fordi du ikke nødvendigvis behøver at have alle størrelser af plastforskruninger på lager.

Godkendelser af LAPPs forskruninger i plast

LAPP Danmarks SKINTOP® forskruninger har en lang række godkendelser, som du kan se nedenfor her:

PCT, Patent Cooperation Treaty.

EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden

C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).

VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.

C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.

TÜV, German Technical Inspection Association.

RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.

REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

DNV, Det Norske Veritas.

CE, Conformité Européenne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.