Forskruninger i metal

Det unikke og kendetegnende ved Lapp Danmarks forskruninger i metaller er den lange levetid, og hvor nemme de er at installere. Forskruningerne fås i messing, forniklet messing eller rustfrit stål. De har en robust konstruktion og er materialemæssigt velegnede til at overholde kravene i aggressive industrimiljøer som skovbrug, miner og raffinaderier.

Forskruninger i metal

Forskruningerne har en høj kemisk bestandighed og tæthedsklassen IP68 eller IP69K. I USA anvendes en tilsvarende skala via NEMA-klassificeringen.

 

For hver forskruning er der et stor udvalg af kabeldiametre, hvilket gør lagerføringen nemmere og sparer penge. Den har et rigtig godt design og kan håndtere store mekaniske og miljømæssige påvirkninger i træbrug, minemiljøer og i eksplosionsfarlige miljøer (EX-forskruninger). Rustfri stål kan fås i mange varianter

Tre typer tilslutningskruer:

  • Metrisk, standarden i dag. I henhold til EN 50262
  • PG/Pr, gammel standard. OK til vedligeholdelse, ikke til ny udvikling. (Pansergevind)
  • NPT, bruges i USA og Canada

Vores leverandør er LAPP Group, CMP og RST.

Lapp Danmarks forskruninger er godkendt i henhold til:

PCT, Patent Cooperation Treaty.

EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden

C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).

VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.

C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.

TÜV, German Technical Inspection Association.

RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.

REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

DNV, Det Norske Veritas.

CE, Conformité Européenne.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.