Webshop

Kabelafruller og logistikløsninger

Styr på det – så nemt kan det være!

Kabelafruller og logistikløsninger

Du har mulighed for flere løsninger med kabelafrullere til optimal afrulning fra tromle samt en god løsning til at styre dine monteringsledninger, som leveres i små kasser. LAPP Danmark er klar med et bredt og godt sortiment inden for logistikløsninger.

Når du ruller kabler af en tromle - hvadenten det er styrekabel, Ethernet kabel eller gummikabel, så er det vigtigt, at det sker på den rigtige måde. Altså så tromlen drejer rundt, mens du trækker. Ellers bliver kablet vredet om egen akse, hvilket udsætter kobberet for vrid,  hvorved det kan gå i stykker.

Monteringsledninger, som leveres i små kasser, kan filtre sig ind – både i sig selv og i hinanden. Nederst på siden kan du se de meget anvendelige vogne, som giver dig optimal styr på dine ledninger.

Champion kabelafruller i metal

Denne kabelafruller er med sine 7,2 kg (og 9 kg for den store variant) den letteste på markedet. Samtidig er den optimeret, så den er mere robust og modstandsdygtig end mange lignende produkter.

Den gør afrulning af dine kabler enklere og mere effektiv, da kablet ikke bliver drejet om egen akse, som den vil gøre, når du trækker det af, uden at tromlen drejer rundt samtidig.

Du kan bruge alle størrelser af tromler på den op til en total vægt på 200 kg. Har du behov for at afrulle en tromle, der enten har en større bredde end 670mm eller vejer mere end 200 kg, så kan du benytte 2 Champions – en til hver tromleflange.

Du har desuden mulighed for at tilkøbe hjul, så du nemt kan skubbe rundt med din Champion, når kabeltromlen først ligger der.

Champion - den nye robuste og lette kabelafruller fra LAPP

Fordele ved CHAMPION:

  • Letvægter i forhold til andre på markedet (kun 7,2 og 9 kg).
  • Forbedret version af andre lignende kabelafrullere.
  • Robust og modstandsdygtig.
  • To størrelser – max. tromlebredde hhv. 520mm og 670mm.
  • Kan håndtere op til 200 kg.
  • Mobil med tilkøb af hjul.
  • Skridsikker med tilkøb af gummifødder.

Hold orden i dine monteringsledninger

Når du arbejder med monteringsledninger, kan det være lidt en udfordring at holde styr på dem, så de ikke vikler sig ind – både i sig selv og i andre ledninger.

Derfor kan du anskaffe et meget fleksibelt system hos LAPP til at holde styr på dine monteringsledninger, som du køber i små æsker.

Vogn til at holde styr på monteringsledninger - LAPP Danmark

Du tager ganske enkelt rullen ud af kassen og sætter den i plastholderen. Leningen er er nu nem at trække ud i de længder, du skal bruge. Samtidig slipper du for, at den vrider om sig selv og udsætter kobbertrådene for unødig belastning.

Med TRONIC vogne til monteringsledninger har du mulighed for at købe en færdig vogn, eller du kan købe en lille vogn og udvide kapaciteten, efterhånden som du får brug for det.

Fordele ved TRONIC vogn til monteringsledning:

  • God orden i dine monteringsledninger
  • Nemt at rulle moneringsledningerne ud
  • Fleksibelt system, der kan udvides med nye moduler
  • Vogn på hjul, så du kan køre den rundt mellem installationer.

Mobil vogn til kabeltromler

Til transport, opbevaring og afrulning af kabel, tilbyder vi en vogn på hjul, til kabeltromler. Kabelvognen flyttes nemt rundt på arbejdspladsen og videre til kabellageret for genopfyldning.

Kabelvognen har plads til 8 tromler, men er stadig meget kompakt med et slankt design. Den er velegnet til tromler med en bredde op til 420 mm, flangediametre på 400 og 500 mm og flangehul på 80 mm.

Kabelafruller og logistikløsninger

Der er også mulighed for at vælge et ekstra monteringssæt, der giver dig plads til yderligere fire tromler.

Fordele ved vogn til kabeltromler:

  • Mobil og fleksibel lagerløsninger
  • Træk og styr vognen ved hjælp af en trækstang
  • Nemt at rulle kabel af tromler forskellige steder på arbejdspladsen
  • Meget kompakt design
  • Udstyret med bremsespoleaksler

SPIN-OFF – den ergonomiske kabelafruller

Denne kabelafruller er til dig, der har brug for en mobil og ergonomisk mulighed for at rulle dit kabel af tromlen og skære det, der hvor du skal bruge det.

Med SPIN-OFF kan du flytte tromler med en diameter på mellem 40 og 75 cm. hen, hvor du skal installere kablet og rulle det af på stedet.

Ergonomisk kabelafruller til store kabeltromler

Dine fordele ved SPIN-OFF kabelafruller:

  • Vejrbestandig
  • Brugervenlig
  • Genanvendelig og robust
  • Let at koble på kabeltromlen
  • Pladsbesparende takket være en foldemekanisme
  • Ergonomisk med justerbart håndtag
  • Høj maksimal belastningskapacitet på 140 kg.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.