Kabelbindere - komplet sortiment

Alt fra standard i nylon til rustfrie, varmebestandig til kabelbindere, der kan åbnes

Kabelbindere

LAPP tilbyder et bredt sortiment af kabelbindere og befæstelser af høj kvalitet i forskellige materialer og til meget konkurrencedygtige priser.

Sortimentet spænder vidt fra standard kabelbindere i nylon til mere niche-prægede produkter som rustfrie kabelbindere, varmebestandige kabelbindere og kabelbindere, der kan åbnes. Et flertal af produkterne har de foskellige godkendelser/certifikater, som kræves for installation i Nordamerika, på marinefartøjer og i levnedsmiddelindustrien.

Sådan vælger du den rigtige kabelbinder

Typen af applikation, omgivende miljø, trækaflastningen, som kabelbinderen skal kunne modstå samt diameter på det, du ønsker at binde sammen, er alle vigtige parametre ved valg af kabelbindere.

Typen af applikation, omgivende miljø, trækaflastningen, som kabelbinderen skal kunne modstå samt diameter på det, du ønsker at binde sammen, er alle vigtige parametre ved valg af kabelbindere.

De vigtigste parametre for valget er:

  • Råvarematerialet, afhængig af typen af applikation og det omgivende miljø
    - Vand/fugt
    - UV-lys
    - Kemikalier og olier
    - Varme
    - Mekanisk påvirkning, f.eks. slid
    - Flammespredning
  • Trækaflastningen, som kabelbinderen skal kunne modstå. Angives i Newton på datablad, 10N=ca. 1 kg
    - Arbejdsbelastning
    - Tilspændingsmoment
    - Vibrationer
    - Varmeændringer
  • Max. og min. diameter (mm) på det, du vil binde sammen
  • Formen på kabelbinderen for visse applikationer

Standardkabelbinder af nylon (polyamid 6.6)

Kabelbindere i nylon
  • Høj trækaflastning
  • Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger
  • God UV-bestandighed for sorte kabelbindere

Standardkabelbinder af nylon med enkel stålpal

Kabelbindere i nylon med enkel ståltand
  • Ekstra høj trækaflastning
  • Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger
  • God UV-bestandighed for de sorte kabelbindere
  • Findes også i faven Naturel

2-LOCK® – Standard kabelbinder af nylon med dobbelt stålpal

2 LOCK kabelbindere med dobbelt ståltand
  • Markedets bedste trækaflastning
  • Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.
  • God UV-bestandighed for sorte kabelbindere

Varmebestandige kabelbindere af nylon

Värmebeständiga buntband
  • Kontinuerligt op til +125°C (kortvarigt +150°C)
  • Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.

Detekterbare kabelbindere (sporbare kabelbindere) af nylon

Detekterbara buntband för livsmedelsindustrin
  • Blå farve for enkel visuel indikation
  • Jernoxid i nylonen for detektering ved hjælp af en metaldetektor eller røntgen

Rustfrie kabelbindere

Buntband i rostfritt stål
  • Enestående kemisk modstandsdygtighed
  • Mekanisk stærkt
  • Tåler ekstreme temperaturer