Kabelkanaler i plast - også halogenfrie
Hos LAPP Danmark kan du finde både slidsede og tætte kabelkanaler i plast. Alle kabelkanalerne er af høj kvalitet og meget velegnede til industriel brug. Samtidig finder du også et af markedets største udvalg af tilbehør.
LAPP Danmark fører et bredt sortiment af kabelkanaler i plast fra italienske Elettrocanali. Her finder du kanaliseringssystemer med både kabelkanaler i plast, fittings og beslag til komplet kabelføring inden for industrien.
Kabelkanalerne i plast fremstilles i både PVC såvel som i halogenfrie varianter, hvilket især er hensigtsmæssigt i tilfælde af brand, da både materiel og personer vil blive beskyttet maksimalt.
Fordele ved kabelkanaler i plast
Når du køber kabelkanaler i plast hos LAPP Danmark følger der naturligt en række fordele med:
- Du kan vælge ud fra et bredt sortiment af lukkede eller slidsede kabelkanaler i plast.
- Velegnede som fremføringskanaler i industrien.
- Mange kabelkanaler lagerføres og kan leveres i løbet af 2-3 dage.
- Vælger du slidsede kabelkanaler, så er slidserne nemme at knække af ved afgrening.
- Slidsede kabelkanaler i PVC er UL-godkendte.
- Plastkanalerne er tætte og fås enten i ubøjelig modificeret PVC eller halogenfri.
- Høj UV-bestandighed.
Mange størrelser af kabelkanaler i plast
Vores kabelkanaler i plast findes i mange størrelser:
- De lukkede kabelkanaler findes i højde fra 16 til 100mm og bredde fra 16 til 120mm
- De slidsede kabelkanaler findes i højde fra 25 til 80mm og bredde fra 25 ti 120mm
- De slidsede kabelkanaler findes med to størrelser slidser afhængig af kabeltykkelse – f.eks. afhængigt af, om der er tale om et styrekabel eller et netværkskabel til datakommunikation.
Størrelserne på slidser:
- 4/6/4 mm
- 8/12/8 mm
Alle kabelkanaler leveres i længder af 2 meter og inklusiv låg.
Tre standardfarver til kabelkanaler i plast
Kabelkanalerne i plast fra elettrokanali findes i tre standardfarver:
- Grå (RAL7030)
- Lysegrå (RAL7035)
- Hvid (RAL9001)
Blå kabelkanaler eller selvklæbende kabelkanaler er tilgængelige på forespørgsel. Har du andre specielle ønske, er du altid velkommen til at forespørge på mulighederne.
Få hjælp til dine kabelkanaler i plast
Kabelkanaler i plast er et ”must” for enhver talvebygger, hvad enten der bygges tavler i serie eller enkeltstående styre- og kontroltavler.
Kabelkanalerne fås i flere højder og bredder samt i forskellige plast materialer, herunder halogenfrie varianter.
Til ledningskanalerne kan du også bestille LAPPs eget FLEXIMARK opmærkningssystem til tavler og komponenter, som består af en holder som vores labels og anden opmærkning passer i. På denne måde vil du kunne holde styr på indholdet i dine kabelkaneler.
LAPP Danmarks kabelkanaler kan ”tilpasses” efter dine ønsker, således kan du bestille et færdigt sæt til din tavle, og på denne måde slipper du for selv at bruge tid på at afkorte kabelkanalerne og håndtere det spild, der måtte være.
Du er som altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre, hvor du også finder et link til vores onlinekatalog.