Datakabel og buskabel

Inden for data - og buskabler tilbyder Lapp Danmark produkter i højeste kvalitet, der bruges med en spænding på under 50 V og bl.a. omfatter UNITRONIC®-sortimentet. Disse kabler bruges til styring og overvågning af automatiseringsprocesser samt i maskiner og andet udstyr til forbindelse mellem elektronik- og dataudstyr.

UNITRONIC – INNOVATIVE DATAKABLER

Sådan vælger du det rigtige kabel

Kabelvalget afhænger af en række parametre som fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav. Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.

 

Du kan læse mere om kabelvalg og installationsmetoder i vores kabelvejledning, som findes nederst på siden.

Datakabler

Bruges til at overføre analoge og digitale signaler mellem elektronisk udstyr. Kablerne er fleksible, har små områder og en forholdsvis lille diameter, hvilket gør dem nemme at installere, selv i snævre rum.

Buskabel

Her finder du et bredt udvalg af buskabler, der er særligt designet til de mest almindelige bussystemer på markedet som f.eks. PROFIBUS og CANopen.

Instrumentkabel

Anvendes typisk i procesindustri for kontrol og overvågning via analoge signaler. Kablerne er fåtrådede og robuste og kan bruges i installation både indendørs og udendørs.

Telefonkabel og brandalarmskabel

Lapp Danmark tilbyder et bredt sortiment af telefonkabler i høj kvalitet fra 2-par til 300-par til både indendørs- og udendørsbrug samt direkte i jorden. Du finder også et brandalarmskabel med rød kappe og pålidelige brandegenskaber.