Webshop

Buskabel

Det at vælge det rigtige buskabel og de rigtige stik til sit bus-system er meget vigtigt, hvis hele systemet skal være driftssikkert og omkostningseffektivt. Vi anbefaler derfor, at man anvender et buskabel, som er beregnet til det netop det system, man bruger.

Hos LAPP Danmark finder du markedets bredeste udvalg af buskabler, der er designet i henhold til specifikationerne fra systemproducenter, interesseorganisationer og standarder som EN, DIN, VDE og IEC.

Fordele ved buskabler fra LAPP

Buskabel

Her får du nogle af de største fordele ved buskabler fra LAPP Danmark:

  • Markedets bredeste udvalg af buskabler
  • Designet i henhold til standarderne fra systemproducenterne
  • Skærmet, så der opnås fuld EMC-beskyttelse
  • Halogenfrie typer
  • UL/CSA-godkendte buskabler til det nordamerikanske marked

Det rigtige buskabel til dit bussystem

Når du skal til at vælge buskabel, så afhænger dit valg i høj grad af det bussystem, som kablet skal passe til. Hos LAPP har vi en lang række buskabler, som er specielt udviklet til de mest gængse bussystemer, herunder:

  • PROFIBUS (Process Field Bus), hvor LAPPs kabler er godkendt til alle Siemens-protokollerne: PROFIBUS DP type A, PROFIBUS FMS og PROFIBUS FIP.
  • CANopen bussystemet – oprindeligt udviklet til automobilindustrien.
  • DeviceNet systemet, der forbinder PLC med udstyr til industrielt brug.
  • AS-i, som er et omkostningseffektivt bussystem.
  • Modbus, EIB og CC-link bussystemer

Følg linkene og læs mere om de enkelte bussystemer på siderne under Data automation.

Andre kriterier til dit buskabel

Udover bussystemet, kan dit valg af kabel afhænge af en række andre parametre som f.eks. fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav.

Vores sortiment inden for buskabler er så bredt, at vi vil være i stand til at imødekomme næsten ethvert behov. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for sparring. Vores kabelspecialister er til rådighed for vejledning om, hvilket buskabel, vil være det bedste valgt til dit behov. På denne måde sikres du den mest optimale installation.

Du kan også læse mere om valg af kabler og installationsmetoder i vores kabelguide. I Automation & Network Guide er alle automationsprodukter fra LAPP Group samlet sammen med sortimentstabeller. Du kan finde guiderne her.

Buskabler til andre bussystemer

Udover buskabler til de ovennævnte bussystemer, som er de mest gængse på markedet, så har vi også en række buskabler til andre typer af bussystemer. Disse bussystemer er som følger:

  • Interbus
  • Foundation Fieldbus
  • Safetybus
  • ISOBUS

Buskabler til field bussystemer og andet tilbehør

LAPP Danmark tilbyder også komplette løsninger og til field bussystemer. Du kan læse mere om disse muligheder under Data automation.

Udover komplette løsninger, så har vi også en lang række andre produkter, som kan anvendes i forbindelse med installation af buskabler. Disse produkter er f.eks. runde stik, datastik, færdigkonfektionerede sensorkabler – M5, M8 og M12 samt splitterboxe.

Vi har naturligvis også forskruninger i sortimentet – både de almindelige runde forskruninger i plast, eller EMC forskruninger, hvis der skal beskyttes mod støj. Desuden har vi kabelgennemføringer, som kan bruges gennemføring af mange kabler med forskellige diametre på et meget lille område.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.

Kontaktoplysninger findes i feltet til højre.

 

Lapp Danmark tilbyder også komplette løsninger og kabler til feltbussystemer.