Webshop

Instrumentkabel

LAPP Danmarks instrumentkabler anvendes først og fremmest inden for procesindustrien. De er beregnet til at overføre store datamængder, også over lange afstande. Alle instrumentkabler har naturligvis EMC skærm.

For at kunne overføre store datamængder over lange afstande har instrumentkabler fra LAPP Danmark et relativt stort areal og har parsnoede ledere. De er udstyret med EMC-skærm for at undgå crosstalk og signalinterferens. Kablerne er desuden forsynet med en ekstra kappe, så de kan klare mekaniske påvirkninger.

Fordele ved instrumentkabler

Instrumentkabel fra LAPP Danmark

Der er nogle helt klare fordele ved instrumentkabler fra LAPP:

  • Til sikker dataoverførsel over lang afstand
  • Parsnoningen modvirker crosstalk
  • Aluminiumfolie garanterer perfekt EMC-beskyttelse
  • Robust kappe til at modstå mekanisk påvirkning
  • Varianter med op til 48 par

Vælg det rigtige instrumentkabel

Når du vælger dit instrumentkabel, er det vigtigt at tage alle parametre med i overvejelserne. Til disse parametre hører f.eks. miljøkrav, kablets fleksibilitet og modstandsdygtighed. Desuden kan et krav være specifikke godkendelser til kablet.

Med vores kompetencer og store erfaring sidder vi klar til at sparre med dig for at sikre, at du vælger det mest optimale og prisrigtige kabel i vores brede kabelsortiment. Samtidig kan vi også vejlede dig, hvis der er tilbehør, som f.eks. multistik, forskruninger, kabelbakker eller beskyttlsesslanger, som du også har brug for.

Vi vil garantere dig den bedste og mest omkostningsrigtige installation ud fra dine specifikationer.

Du kan læse mere om vores kabelsortiment og installationsmetoder i vores kabelguide til netværkskabler.

Instrumentkabler i henhold til europæisk standard

Vores instrumentkabel, som er fremstillet i henhold til europæisk standard (EN 50288-7), benævnes RE-2Y(ST)Yv. Dette instrumentkabel fås i to versioner - både med sort og blå yderkappe.

Disse instrumentkabler fås med EMC-skærm af aluminiumsflet. Desuden findes der en PiMF-variant med aluminiumsfolie over hvert par. Lederen består af kobber med få tråde (7-W).

Disse kabler er kun beregnet til fast udlægning, både inden- og udendørs.

Instrumentkabler efter skandinavisk standard

Vores instrumentkabler i henhold til skandinavisk standard har et design, der minder meget om det design, der gælder for instrumentkablerne fremstillet efter europæisk standard.

FKAR-PG og den halogenfri variant FQAR-PG er udformet i henhold til den svenske standard SS 424 03 21. De har begge aluminiumfolie og fås med enten grå eller blå yderkappe.

FKAR-PIG og FQAR-PIG er PiMF-varianter, hvor lederne er parvist skærmede med aluminiumsfolie.

Selv den finske kabeltype JAMAK eller KJAAM (benævnelsen afhænger af, hvilken producent, der er tale om) er et instrumentkabel, som bruges inden for procesindustrien i Sverige. Derudover fås det i halogenfri varianter som KJAAM-HF.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.