Webshop

LiYY og LiYCY signalkabel

Data- og signalkabler som LiYY og LiYCY fra LAPP Danmark er samlet under varemærket UNITRONIC®. Hos LAPP er LiYY og LiYCY signalkablerne forsynet med farvekode i henhold til DIN 47100 og maksimalt 50 V driftsspænding.

LiYY og LiYCY signalkabler – eller datakabler – i PVC er beregnet til statisk eller fleksibel installation. De er ikke beregnet til højfleksibel installation i f.eks. en kabelkæde eller i en robot applikation.

LiYY og LiYCY kablerne fås også i varianter med tvistede par (TP), og de hedder så LiYY (TP) og LiYCY (TP). Når vi her taler om LiYY og LiYCY, så taler vi naturligvis også om TP’erne – dem med tvistede par.

Hvis du har brug for højfleksible signalkabler, så finder du et stort program af kabler af type LiYY og LiYCY til kabelkæde. Disse kabler hedder UNITRONIC® FD, og der findes en lang række forskellige typer til mange forskellige applikationer.

Halogenfrie LiYY og LiYCY signalkabler

Halogenfrie LiYY og LiYCY signalkabler finder du også hos LAPP Danmark – både i den almindelige version og i TP. Halogenfrie kabler anvendes på steder, hvor mange mennesker samles i f.eks. lufthavne, elevatorer, tunneler og lignende.

Grunden til, at halogenfrie kabler foretrækkes disse steder, er, at PVC udvikler saltsyredampe, som skader både mennesker og udstyr, samtidig med, at der er høj røgudvikling ved PVC, og det er vigtigt at holde den under kontrol i en evakueringssituation. Derfor halogenfrie signalkabler.

Kemikaliebestandige signalkabler

LIYY og LIYCY signalkabel

Data- og signalkabler som LiYY og LiYCY findes også i en version, der kan tåle forskellige former for kemikalier og rengøringsmider.  Disse kabler anvendes typisk i slagterier og andre steder i fødevareindustrien eller andre lignende brancher, hvor der gøres rent ofte og med ret skrappe midler.

Enkel montering af LiYY og LiYCY signalkabler

Data- og signalkabler skal ofte monteres i tavler eller andre komponenter, hvor de skal føres gennem en væg. Til dette formål anbefaler vi SKINTOP® Multi-M kabelgennemføring med specialudviklet membran. Denne unikke forskruning kan i et M63-hul kan tage helt op til 30 kabler med diameter fra 2-6 mm.

SKINTOP® Multi-M opnår tæthedsklasse IP68 og anvender membran teknologi, således at der ikke skal benyttes værktøj, når først Multi-M forskruningen  er monteret.

Forklaring på LiYY / LiYCY betegnelsen

Betegnelsen LiYY er en sammensætning hvor

  • ”Li” kommer fra det tyske ord for flerkoret/fleksibel kobber som er Litze.
  • ”Y” er betegnelsen for PVC således at kablet består at fleksibelt kobber med PVC lederkappe.
  • ”Y” nummer to betyder, at yderkappen også er i PVC
  • ”C” i LiYCY versionen betyder, at den har en flettet fortinnet EMC kobberskærm, som dækker 85%.

 TP betegnelsen, som er bag nogle varianter er sådan set det samme kabel, men her er lederne parsnoede (TP = twisted pair).

Yderkappens betydning for signalkablets kapacitans

Har du brug for en lav kapacitans, så kan du med fordel vælge et kabel med en yderkappe i Polyethylene (PE), da det ekstruderes tyndere end PVC, hvorved kobberlederne kommer tættere på hinanden. Dette er af betydning for kapacitansen, som ved PE yderkappe kan blive ned til 0,65 mH/km.

Isolationsmaterialet PVC (Polyvinylchloride), som bruges på standard LiYY og LiYCY kablerne, er et udmærket isolationsmateriale, men det kræver en vis tykkelse af PVC materialet, for at det kan ekstruderes ordentligt omkring kobberlederen.

Dette medfører, at kobberlederne kommer til at ligge lidt langt fra hinanden med den deraf følgende høje kapacitans, som så igen har negativ indflydelse på kommunikationshastigheden. Derfor er der forskellige valgmuligheder indenfor isoleringsmateriale i LAPPs sortiment, så du kan finde netop det signalkabel, der passer bedst til din applikation.

Historien bag LiYY og LiYCY signalkabler

LiYY og LiYCY signalkabler var nogle af de første fleksible datakabler, der kom på markedet i årene omkring 1950-1960. Dengang passede de naturligvis til de produkter, der fandtes på markedet på det tidspunkt.

Da udviklingen begyndte bevæge sig mod elektronik komponenter, der skulle kommunikere med hinanden over længere afstande, blev man nødt til at udvikle nye kabler – og den udvikling foregår stadig.

I 1990 var et printerkabel som oftest et LiYCY 25x0,14 mm² med et 25 polet SUB-D stik, hvor det i dag er et USB- eller lyslederkabel med meget færre ledere og en meget hurtigere kommunikation.

Har du spørgsmål til signalkabler, eller ønsker du vejledning om andre af vores produkter, så er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail – eller via chatten her i nederste højre hjørne.