Ethernet kaber - cat5, cat5e, cat6, cat7

ETHERLINE® – INDUSTRIELLE ETHERNETKABLER

Lapp Danmarks Ethernet-kabler er beregnet til at kunne klare hurtige overførselshastigheder i industrimiljøer eller udendørs. Vores brede sortiment suppleres med LAN-kabler, der er beregnet til installation i tørre miljøer som f.eks. kontor og lager.

Sådan vælger du det rigtige kabel

Kabelvalget afhænger af en række parametre som fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav. Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.

Du kan læse mere om valg af kabler og installationsmetoder i vores kabelguider. I Automation & Network Guide er alle automationsprodukter fra LAPP samlet sammen med sortimentstabeller.
Du kan finde guiderne nederst på siden.

Ethernet-kabel – holdbare kabler til industrimiljøer

  • Til båndbredde op til 10 Gbit/s
  • Robuste kabler til industrimilljøer
  • Ekstra god EMC-beskyttelse
  • Varianter i henhold til PROFINET-standarden

 

Ethernet-kabler til industriel brug kendetegnes ved, at kappematerialet, til forskel til LAN-kabler, kan klare kravene til bøjning og mekanisk og kemisk påvirkning, og derfor ofte har en bedre EMC-beskyttelse.

 

Ethernet-kabler anvendes i dag mest til kommunikation på højere niveau fra kontorets servere og ud i det industrielle miljø til computere, PLC eller feltbussystem via gateways. I takt med at komponenter som sensorer og aktuatorer får IP-adresser, vil Ethernet med al sandsynlighed erstatte bussystemer.

 

Ethernet – 2 par og 4 par

Ethernet-kabler til to kommunikationspar kan klare en båndbredde op til 100 Mbit/s og kategoriseres som CAT.5 eller CAT.5e. Ethernet-kabler til fire kommunikationspar kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s (CAT.7) og kategoriseres som CAT.5e, CAT.6, CAT.6a eller CAT.7a.

 

I sortimentet finder du også vores PROFINET-kabler, som er designet helt efter Siemens-standarden. Produkter, der opfylder kravene til meget fleksible applikationer som kabelkæder og torsion i en robot er en naturlig del af vores sortiment. Inden for Ethernet 4-parrene er der også en brandhæmmende type.

LAN-kabel – netværkskabel til indendørsbrug

  • Til datakommunikation i kontormiljøer
  • Designet i henhold til CAT.5 til CAT.7a
  • Nemt at installere og tilslutte
  • Forskellige afskærmningsmuligheder afhængigt af EMC-miljøet

 

LAN-kabler anvendes primært som netværkskabler eller internetkabler til at tilslutte og forbinde servere, computere, printere, hubs og switches i kontormiljøer. Når det gælder industrielle miljøer eller udendørsmiljøer bør man i stedet anvende et Ethernet-kabel.

 

LAN-kabler kategoriseres i forskellige klasser, afhængigt af hvilken bredbånds-/overførselshastighed de kan håndtere. I vores sortiment finder du blandt andet disse varianter:

 

CAT.5e

Dette kabel er designet i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.5e. Kablerne kan klare en båndbredde op til 10-1000 Mbit/s med en frekvens op til 100 MHz og fås med forskellige afskærmningsversioner; U/UTP, F/UTP, SF/UTP samt en halogenfri variant.

 

CAT.6

LAN-kabel med et design i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6. Kablerne kan klare en båndbredde på 10-1000 Mbit/s med en frekvens op til 250 MHz og fås med forskellige afskærmningsversioner; U/UTP, F/UTP samt en halogenfri variant.

 

CAT.6a

Er designet i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6a og kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s med en frekvens op til 500 MHz. Kablerne fås med forskellige afskærmningsversioner; U/FTP, F/FTP, SF/FTP samt en halogenfri variant.

 

 

CAT.7-7a

LAN-kabel med et design i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.7a. Kablerne kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s med en frekvens op til - afhængigt af designet - 1000, 1200 eller 1500 MHz. I test har man været i stand til at overføre 100 Gbit/s over en strækning på 70 m.

Filtype Katalogtitel Information
Kabelguide
(PDF 2 MB )
Produkter i udvalg, ÖLFLEX®, UNITRONIC® og ETHERLINE®.
Buskabelguide
(PDF 2 MB )
LAPPs Svenske produktoversigt for buskabel og udvalgskriterier til bussystem.
Automation & Network Guide
(PDF 137 MB )
LAPP Groups komponenter til automationsteknologi.