Ethernet & LAN-kabel

LAPP Danmarks sortiment af datakabler omfatter også kabler, der beregnet til at kunne klare hurtige overførselshastigheder. Sortimentet omfatter både Ethernet-kabler og LAN-kabler.

Ethernet kabler egner sig f.eks. godt til industrimiljøer eller udendørs installation, hvor LAN-kabler er til installation i tørre miljøer som f.eks. kontor og lager. Begge typer af kabler fås i de gængse kategorier fra Cat.5, over Cat.5e, Cat.6, Cat.6a og til Cat.7, som er til største datamængde og hurtigste dataoverførsel.

ETHERLINE® – INDUSTRIELLE ETHERNETKABLER

Ethernet kabel – det holdbare kabel til industrimiljøer

Her er nogle af fordelene ved Ethernet kabler fra LAPP:

  • Til båndbredde op til 10 Gbit/s
  • Robuste kabler til industrimilljøer
  • Ekstra god EMC-beskyttelse
  • Varianter i henhold til PROFINET-standarden

Ethernet kabler til industriel brug kendetegnes ved, at kappematerialet er robust og kan klare kravene til både bøjning samt mekanisk og kemisk påvirkning. Dette er den mest grundlæggende forskel på Ethernet og LAN-kabler. Derfor har Ethernet kabler ofte en bedre EMC beskyttelse.

Ethernet kabler anvendes i dag mest til kommunikation på højere niveau fra kontorets servere og ud i det industrielle miljø. Det kan både være til computere, PLC eller field bussystemer via gateways.

I takt med at komponenter som sensorer og aktuatorer får IP-adresser, vil Ethernet med al sandsynlighed erstatte bussystemerne.

Ethernet – Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7

Ethernet kabler til to kommunikationspar kan klare en båndbredde op til 100 Mbit/s og kategoriseres som Cat.5 eller Cat.5e.

Ethernet-kabler til fire kommunikationspar kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s (Cat.7) og kategoriseres som Cat.5e, Cat.6, Cat.6a eller Cat.7a.

I LAPPs sortiment finder du også vores PROFINET-kabler, som er designet helt efter Siemens-standarden.

Ethernet kabler, der opfylder kravene til meget fleksible applikationer som kabelkæder og torsion i en robot, er ligeledes en naturlig del af vores sortiment.

Inden for Ethernet kabler med 4-par findes der også en brandhæmmende variant.

LAN-kabel – til indendørs brug – Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 og Cat7a

LAN-kabler anvendes primært som netværkskabler eller internetkabler til at tilslutte og forbinde servere, computere, printere, hubs og switches i kontormiljøer.

  • Til datakommunikation i kontormiljøer
  • Designet i henhold til Cat.5 til Cat.7a
  • Nemt at installere og tilslutte
  • Forskellige afskærmningsmuligheder afhængigt af EMC miljø

Når det gælder industrielle miljøer eller udendørsmiljøer bør man i stedet anvende et Ethernet kabel.

LAN-kabler kategoriseres i forskellige klasser, afhængigt af hvilken bredbånds-/overførselshastighed, de kan håndtere. I vores sortiment finder du blandt andet disse varianter:

CAT.5e

Dette LAN-kabel er designet i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.5e. Kablerne kan klare en båndbredde op til 10-1000 Mbit/s med en frekvens op til 100 MHz. De fås med forskellige skærmvarianter; U/UTP, F/UTP, SF/UTP samt en halogenfri variant.

CAT.6

LAN-kabel med et design i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6. Kablerne kan klare en båndbredde på 10-1000 Mbit/s med en frekvens op til 250 MHz. De fås med forskellige varianter af skærm; U/UTP, F/UTP samt en halogenfri variant.

CAT.6a

Er designet i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.6a og kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s med en frekvens op til 500 MHz. Kablerne fås med forskellige skærm varianter; U/FTP, F/FTP, SF/FTP samt en halogenfri variant.

CAT.7-7a

LAN-kabel med et design i henhold til standarden IEEE 802.3 samt IEEE 802.5 CAT.7a. Kablerne kan klare en båndbredde op til 10 Gbit/s, og afhængigt af designet har de en frekvens op til 1000, 1200 eller 1500 MHz. I test har man været i stand til at overføre 100 Gbit/s over en strækning på 70 m.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.