Webshop

Fiberkabel - Glasfiberkabel (GOF) og plastfiberkabel (POF)

Kabel og stik til fiberoptisk datakommunikation

HITRONIC Fiberkabel

LAPP Danmarks sortiment af fiberkabel er bredt og har varianter til en række applikationer, fra almindelig fast installation til superfleksibel. Kablerne kan klare vedvarende bøjninger og vridning. Desuden er der fiberkabel med specielle egenskaber som halogenfrit, brandsikker og gnaversikret m.v. I sortimentet finder du også stik og færdigkonfektioneret fiberkabel.

Hvad er et fiberoptisk kabel?

Fiberoptiske kabler er kabler til overførsel af signaler i form af lys ved hjælp af fibre fremstillet af kvartsglas eller polymeroptiske fibre (plast). De optiske signaler (lyssignaler) overføres over lange afstande.

Disse kaldes ofte glasfiberkabler. For at være mere præcis er et glasfiberkabel imidlertid en særlig type fiberoptisk kabel, hvis fibre er fremstillet af glas som grundmateriale. Fiberoptiske kabler er på den anden side det generiske udtryk for alle kabler, der leder lys, hvilket omfatter både plastfiber og glasfiber.

Hvordan er fiberoptiske kabler konstrueret?

Struktur af et fiberoptisk kabel (tværsnit og længdesnit)

Struktur af et fiberoptisk kabel (tværsnit og længdesnit)

Fiberoptiske kabler er tilgængelige med fiberkerne fremstillet af kvarts eller plastikfibre. Den optiske transmission af signaler i et fiberoptisk kabel fungerer i henhold til princippet om "total refleksion". For at opnå dette placeres en optisk tyndere kappe (belægning) omkring den lysledende kerne. Ved grænsefladerne mellem kernen og kappen reflekteres lyset og styres således gennem det fiberoptiske kabel. Det højere brydningsindeks for det fibermateriale, der anvendes i kernen sammenlignet med kappematerialet, er afgørende for totalrefleksionen.

For mekanisk at beskytte overfladen af den optiske kappe (belægning) påføres der også en plastbelægning som den ydre kappe. Dette beskytter kablet mod eksterne påvirkninger.

Legende:

  1. Belægning
  2. Optisk kappe (belægning)
  3. Optisk kerne

Hvilke fiberoptiske kabler er tilgængelige hos LAPP?

Vi tilbyder tre overordnede fibertyper til fiberoptiske kabler:

  • Polymeroptiske fibre (POF)
  • Polymerbeklædte fibre (PCF)
  • Glasoptiske fibre (GOF)

De er væsentligt forskellige med hensyn til det materiale, der anvendes i kernen og kappen (belægning), samt de maksimale afstande og overførselshastigheder, der kan opnås som følge heraf. Vi vil derfor her fremhæve de vigtige forskelle, så du kan vælge det rigtige kabel efter dine behov.

Simplex og Duplex (POF och PCF)

Simplex består af enkelt fiber, mens Duplex består af to. Begge typer har en enkelt kappe af polyetylen, og hvis der er behov for det, er der mulighed for en ekstra kappe af polyuretan. Kablerne fås også i meget fleksible varianter til installation i kabelkæde.

Plastfibre POF

Polymeroptiske fibre, forkortet POF, er alle fremstillet af plast. Takket være de polymeroptiske fibre, også kendt som plastikfibre, er POF-fiberoptiske kabler modstandsdygtige over for ekstern elektromagnetisk stråling og udsender ingen elektromagnetisk stråling.

POF-fiberoptiske kabler er derfor meget nemme at behandle og er særligt velegnede til brug i f.eks. kabelkanaler med stærkstrømskabler. På grund af deres fleksibilitet er fiberoptiske kabler, som er fremstillet af polymeroptiske fibre, egnede til fast installation indendørs eller til fleksibel brug i kabelkæder.

Til brug i den industrielle Ethernet-sektor tilbyder vi POF-fiberkabler til særlige netværksprotokoller som f.eks. PROFINET og ETHERNET/IP.

POF-fiberoptiske kabler er typisk fremstillet af PMMA (akryl), en universal harpiks som ledermaterialet, hvilket er grunden til, at de også er kendt som PMMA-optiske fibre.

Design af et POF-fiberoptisk kabel

Design af et POF-fiberoptisk kabel

Egenskaber af et POF-fiberkabel:

POF-fibertype:

  • P980/1000

POF-anvendelser:

  • SIMPLEX (en fiber)
  • DUPLEX (to bufrede fibre)

Legende:

  1. Kerne: 980 μm
  2. Kappe (belægning): 1 000 μm
  3. Isoleringslag (belægning): 2 200 μm

POF-fibertypen angiver kerne- og kappedimensionerne (kerne/belægning). På grund af den simple måde at konfektionere kablet på og betydeligt lavere indkøbsomkostninger foretrækkes POF-fiberoptiske kabler ofte frem for PCF- eller GOF-fiberoptiske kabler, især i anvendelser med korte afstande.

En stor ulempe ved POF-fiberoptiske kabler er på den anden side de høje dæmpningsværdier, som begrænser den maksimale fiberlængde til omkring 100-120 m uden forstærkning.

Plastbelagt glasfiber PCF

Polymer Claddad Fibres, eller PCF er fremstillet af plastbelagte glasfibre og er også kendt som "hårdt belagte siliciumoptiske fibre (HCS)".

PCF-fiberkabler anvendes primært i industrielle og medicinske anvendelser og tilbyder den ideelle cost-benefit-balance mellem plastfiberkabler (POF) og glasfiberkabler (GOF). Et PCF-fiberoptisk kabel er lidt mere krævende at installere, men tilbyder betydeligt højere båndbredder og bedre dæmpning sammenlignet med POF-fiberoptiske kabler. Dette giver dig mulighed for at opnå højere overførselshastigheder og en bedre rækkevidde med et PCF-fiberoptisk kabel.

Vores PCF-fiberoptiske kabler garanterer pålidelig og meget hurtig datatransmission, selv over transmissionsafstande på op til 500 meter, f.eks. i store fabrikker.

Design af et PCF-fiberoptisk kabel

Design af et PCF-fiberoptisk kabel

Egenskaber af et PCF-fiberoptisk kabel:

PCF-fibertype:

  • K200/230

PCF-anvendelser:

  • SIMPLEX (en fiber)
  • DUPLEX (to bufrede fibre)

Legende:

  1. Kerne: 200 μm
  2. Belægning: 230 μm
  3. Isoleringslag (belægning): 500 μm

PCF-fibertypen angiver kerne- og kappedimensionerne (kerne/belægning). PCF-fiberoptiske kabler tilbyder også enkel og hurtig monteringsteknologi, hvilket gør dem nemme at montere på pladsen.

Du kan generelt erstatte eksisterende POF-systemer med PCF-fiberkabler uden at udskifte senderen/modtageren og dermed skave forbindelse over større afstande, hvilket er særligt økonomisk, når senderen/modtageren opgraderes.

Glasoptiske fibre GOF

Glass Optical Fibres, eller forkortet GOF, er lavet udelukkende af glas. Når vi taler om "glasfiberkabler", mener vi generelt til denne type fiber. Et GOF-fiberoptisk kabel er derfor det "ægte" glasfiberkabel, da både kerneglas og kappeglas i dette tilfælde er fremstillet af kvartsglas eller siliciumoxid.

GOF fiberoptiske kabler kaldes ofte "Silica Clad Silica (SCS)" eller "All Glass Fibre (AGF)". De har en meget lav dæmpning og derfor, især i single-mode, en høj datahastighed (op til 40 Gbps) og rækkevidde (op til 40 km)

I modsætning til POF- og PCF-fiberkabler er glasfiber ikke så nem at konfektionere. Indtil nu har montering af glasfiberkabler været en kompleks opgave, som ofte krævede en uddannet installatør. Fra efteråret 2023 tilbyder vi hos LAPP et nyt innovativt Fibre Fast Connect (FFC)-system med tilbehør som giver dig mulighed for selv at udføre tilslutningen på stedet, uden at skulle være afhængig af ekstern hjælp. Sortimentet omfatter FFC-stik, et startsæt som basisudstyr og et værktøjssæt med alle de komponenter, du skal bruge til at udføre montagen.

Design af et GOF-fiberoptisk kabel

Design af et GOF-fiberoptisk kabel

Egenskaber af et GOF-fiberoptisk kabel:

GOF-fibertype:

  • Singlemode-fiber, SM, E9/125 OS2
  • Multimode-fiber, MM, G50, G62.5/125 OM

Legende:

  1. Kerne: 9,50 eller 62,5 μm
  2. Belægning: 125 μm
  3. Isoleringslag (belægning): 250 μm

Takket være sin lave dæmpning er et singlemode GOF-fiberoptisk kabel velegnet til store afstande. Fiberkernen har her en diameter på 9 μm, mens kappen (belægningen) har en diameter på 125 μm (9/125).

Med et multimode GOF-fiberoptisk kabel overføres lys med forskellige bølgelængder. Takket være en højere dæmpning er multimode glasfiberkabler bedre egnede til kortere afstande eller til det lokale netværk. Her har fiberkernen en diameter på 50 μm (eller 62,5 μm), og kappen (belægningen) har en diameter på 125 μm (50/125 eller 62,5/125). Fordelen med multimode er, at fibrene nemmere kan tilsluttes, og transmissionsudstyret er billigere. Multimode inddeles i forskellige grupper: OM1, OM2, OM3 eller OM4 afhængigt af kvaliteten af glaskernen. OM4 har den højeste kvalitet og dermed laveste dæmpning.

Der er et stort udbud af GOF-kabler, og variationerne er baseret på typen af fiber, og hvilken applikation de er beregnet til, til f.eks. fast eller flytbar installation samt placeringen af fiberbundtet i henhold til følgende:

  • Loose tube cable – her er fibrene samlet i et rør i kablet.
  • Koncentric cable – her ligger fibrene i et bundt, der er opdelt i flere rør, der er placeret rundt om kablets centrum.
  • Mini Breakout cable/Distribution cable –  flere fibre, som har hver sin kappe, og som kan fordeles ud til f.eks. forskellige chassisstik i en indkapsling.
  • Breakout cable –  flere fibre, der har hver sin kappe og med indbygget trækaflastning. Disse kan fordeles ud og derefter udlægges til på et åbent sted.

Mange forskellige installationsmuligheder – lige fra fast montering på stiger og i rør i jorden til direkte i jorden, blæst fiber, selvbærende luftkabel og kabelkæde, alt efter kabeltype.

    Singlemode eller multimode?

    1. Lyskilde
2. Beskyttelseskappe
3. Kappe
4. Belægning
5. Beklædning
6. Kerne

    1. Lyskilde 2. Beskyttelseskappe 3. Kappe 4. Belægning 5. Beklædning 6. Kerne

    Singlemode kabler har en fiberkerne med en meget lille diameter. Det betyder, at singlemode-fibre kun tillader en enkelt lysmodus at passere gennem kernen. Fiberoptiske kabler med singlemode-fibre kaldes ofte monomode-fibre. På grund af den meget lille kernediameter på kun 9 μm kan såkaldte højere tværgående tilstande ikke sprede sig i kernen. De har simpelthen en anden vinkel og rammer derfor ikke fiberlederens væg.

    Denne koncentration på kun én lystilstand giver et singlemode fiberoptisk kabel adskillige fordele:

    • Ekstremt lav signaldæmpning
    • Store afstande kan dækkes uden forstærkning
    • Høje båndbredder er mulige

    Samtidig er splejsning af singlemode-fibre dog en mere kompleks opgave, da fibrene skal matches præcist ved hjælp af specielle splejsningsværktøjer. Ligesom stikkene til singlemode-lyslasere er de betydeligt dyrere end andre løsninger. Fordelene ved monterede singlemode-fiberoptiske kabler ses ved transmission over lange afstande eller ved særligt høje datahastigheder.

    1. Lyskilde
2. Beskyttelseskappe
3. Kappe
4. Belægning
5. Beklædning
6. Kerne

    1. Lyskilde 2. Beskyttelseskappe 3. Kappe 4. Belægning 5. Beklædning 6. Kerne

    Multimode fiberoptiske patchkabler har betydeligt større lederdiametre end singlemode-kabler. Dette gør det muligt at transmittere flere lystilstande gennem fiberlederen. Lederdiameteren af et multimode-fiber er generelt 50 eller 62,5 μm. Multimode-fibre kan opnå transmissionshastigheder på 100 gigabit pr. sekund, men kun over korte afstande.

    Sammenlignet med singlemode-fibre har multimode-fibre følgende fordele:

    • Større kernediametre
      Større kernediametre, og dermed lettere håndtering, forenkler produktionen af glasfiberen. Tilslutning af multimode fiberoptiske pigtails er nemmere på grund af den større kernediameter. Dette gør splejsningsværktøjet betydeligt billigere.
    • Nemmere produktion
      En nemmere produktion betyder, at multimode-fibre generelt er billigere
    • Trin- og gradientindeksprofiler
      Multimode-fibre kan købes med trin- og gradientindeksprofiler.

    Et stigende antal køretøjer på motorvejen vil i stigende grad hæmme trafikstrømmen – det samme princip gælder for fiberlederen med mange lystilstande. Efterhånden som båndbredden øges, stiger signaldæmpningen og signalforsinkelsen.

    Konsekvensen af dette er, at der kan opnås betydeligt lavere båndbredder og kortere afstande med multimode end i singlemode-fiberoptiske kabler, hvor kun en lystilstand overføres i lederen. For længere afstande er der brug for forstærkere eller signalprocessorer i tilfælde af multi-mode fiberoptiske kabler.

    Afhængigt af indeksprofilen anvendes multimode fiberkabler derfor hyppigere i kabelføringsanvendelser i kontorer og bygninger, f.eks. til tilslutning af switche, routere eller andre netværksenheder. Ved lange afstande og høje hastighedskrav bør du på den anden side i stedet overveje singlemode-kabler. Husk altid på, at singlemode- og multimode-kabler generelt ikke er kompatible med hinanden.

    Hvad er forskellen mellem fiberoptiske kabler og kobberkabler?

    Fiberoptiske kabler bruges til at overføre optiske signaler i form af lys ved hjælp af tynd plast eller glasfibre. Data transporteres af lyspartikler, såkaldte fotoner. I kobberkabler transporteres data på derimod gennem kablet i form af elektroner. Fiberoptiske kabler har betydelige fordele i forhold til kobberkabler, hvilket er grunden til, at de er uundværlige i nutidens transmissionsteknologi og kan endda ses som fremtidens transmissionsmedium.

    • Fiberoptiske kabler er modstandsdygtige over for elektromagnetisk interferens, da optiske signaler ikke udsættes for induktivitet, kapacitans eller modstand og derfor næppe lider tab, selv over lange afstande.
    • Båndbredden for et individuelt fiberoptisk kabel er omkring 60 THz. Ved at tilføje yderligere bølgelængder til et næsten ubegrænset farvespektrum kan der opnås enormt høje båndbredder, og kapaciteten kan øges til enhver tid.
    • Elektroner, der gør det muligt at transmittere data i kobberledere, bevæger sig med omkring 1 % af lysets hastighed. I modsætning hertil opnår fotoner, der transporterer data i fiberoptiske kabler, hastigheder på omkring 70 % af lysets hastighed.

    Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger et fiberoptisk kabel?

    Det rigtige fiberoptiske kabel til din anvendelse afhænger af flere faktorer. Ud over anvendelsesområdet og de deraf følgende egenskaber med hensyn til kablets robusthed, holdbarhed og bevægelses- og vridningstolerance er afstanden mellem senderen og modtageren samt installationsbetingelserne og datahastigheden afgørende faktorer i din beslutningstagning.

    Vores brede sortiment sammen med vores erfaring og viden garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation. Tøv ikke med at kontakte vores produktspecialister, hvis du ønsker rådgivning og support, når du skal vælge dit fiberkabel.