Kabler til arrangementer med lyd, lys og billeder

Hos Lapp Danmark finder du et bredt sortiment af kabler til lyd, lys og billeder, som har en høj kvalitet og er nemme at installere. Kablerne fås til alle typer digitale og analoge applikationer til scener, studioer, messer og broadcasting.

Fordele

  • Bredt sortiment med høj kvalitet
  • Lagerføres i Europa
  • Design i henhold til branchestandarderne
  • Blødt og let at installere
  • Halogenfrit alternativ

 

Imødekommer de høje krav, som branchen stiller

 

Kablerne er beregnet til at overholde de store sikkerhedskrav og standarder for el, som udarbejdes af branchen. Produkterne fås i halogenfri udformning og har et design, der er beregnet til at imødekomme underholdningsindustriens ønsker om høj driftsikkerhed og ydeevne.

 

Audiokabel – fleksibelt og følsomt

Her finder du audiokabler, højttalerkabler og mikrofonkabler, der er kompatible med standarder som AES/EBU (AES3), MPAI, MLX2, MLX4, ML4/1 samt FHP. Kablerne fås i varianter både til analoge og digitale signaler og kan klare EMC-interferens, fordi de har samme skærm og parafskærmning.

 

De fintrådede kobberledere er syrefri eller fortinnet kobber og har en kappe i blødt PVC eller halogenfrit materiale, og det betyder, at kablerne er bløde og fleksible, så brugervenligheden er i top.

 

Vores mikrofonkabler er afskærmede og forstærkede med kevlar, så driftsikkerheden øges.

Alligevel er de ekstremt fleksible og følsomme takket være en særlig polymerblanding.

Vores højttalerkabler fås både med en rund udformning og en twin-udformning.

Kamerakabel og videokabel

Her finder du kamerakabler til Triaxial samt hybridkabel til HD-kamera i henhold til standarden SMTPE 311M.

 

Vi tilbyder også videokabler på 75 ohm til overførsler med lavt tab via broadcast 2 & 3, HD600, HD 720, HD 1000, Belden 1694 samt Belden 1505A. I sortimentet er der også miniature-RGB samt fiberkabel til HDTV.

Lyskontrolkabel (DMX-kabel)

I vores sortiment af lyskontrolkabler tilbyder vi DMX-kabler og Scroller-kabler med et eller to par, som kan fås i sort eller rød udformning. Kablerne overholder standarden DMX512-A, som er en RS-485-baseret kommunikationsprotokol, som er den førende, når det gælder pålidelig kontrol af lyseffekter på scenen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil bestille.