Lavfrekvent datakabel, signalkabel: liyy og liycy

Vores sortiment af lavfrekvente datakabler og signalkabler er samlet under varemærket UNITRONIC®. Lavfrekvente datakabler anvendes både til digitale og analoge signaler med spænding op til 48 V.

Lavfrekvente datakabler – også kaldet signalkabler - fra LAPP fås både som de kendte LIYY og LIYCY med lederne i DIN 47100 farvekode. Desuden omfatter det store UNITRONIC® sortiment en lang række buskabler. Signalkabler kan anvendes både internt i alle typer installationer samt til at forbinde installationer og udstyr i felten.

Fordele ved LAPPs lavfrekvente datakabler – LIYY og LIYCY

Udover et meget bredt sortiment inden for lavfrekvente datakabler vil vi her fremhæve nogle af de fordele, der er ved datakablerne:

  • Bløde og fleksible kabler
  • Lille ydre diameter – pladsbesparende
  • Lille bøjningsradius - højfleksible varianter
  • Høj elektrisk ydeevne takket være en testspænding på 1000-2000 V
  • Forskellige materialer i yderkappe til forskellige anvendelser
  • Mange nationale og internationale godkendelser

Kendetegn for fintrådede lavfrekvente datakabler / signalkabler

Kendetegnet for disse signalkabler er, at de bruges til spændinger under 50 V. Kablerne er typisk fintrådede med isoleringsmateriale af forskellige typer termoplast. Mange af kablerne er EMC skærmede via kobberflet og/eller alufolie for at beskytte analoge signaler fra omgivende kabler og udstyr.

Signalkablerne er primært udviklet til faste installationer med små bøjninger og vibrationer. De kan dog også modstå sporadiske rystelser og visse typer frithængende installationer.

For installation i kabelkæder anbefaler vi vores sortiment af højfleksible kabler og UNITRONIC® FD, som er specielt designet til at kunne modstå millionvis af bøjninger.

LIYY og LIYCY lavfrekvente datakabler

LIYY og LIYCY datakabler er nogle af de mest anvendte datakabler. De fås med lysegrå kappe, og i mange forskellige materialer i yderkappen – afhængig af de krav, du som kunde stiller til dem. Fælles for denne type af lavfrekvente datakabler er, at lederne følger DIN 47100 farvekoden. Denne farvekode ses bag i LAPP kataloget.

LIYY er i øvrigt den uskærmede variant, hvor LIYCY har EMC skærm i form af kobberflet under yderkappen.

Datakabler i PVC – sikkert og fleksibelt materiale

PVC er det absolut mest anvendte materiale i vores kabelsortiment. Det ekstra fleksible PVC, som bruges i vores UNITRONIC® kabler giver en tæt og rund ekstrudering, og materialet kan modstå et vådt industrimiljø med olier og kemikalier.

PVC bruges både som isoleringsmateriale til kobber og som kappemateriale. Visse datakabler har dog polyætylen (PE) på lederne for at opnå en lavere kapacitet. Parsnoede datakabler har den fordel, at risiko for interferens mellem lederne, også kaldet crosstalk, reduceres.

Signalkabler i PUR – ekstra slidstærk og modstår kulde

I modsætning til PVC er polyurethan, eller PUR, et meget stærkt materiale, som bedre kan modstå slid og mekanisk påvirkning. PUR er også mere olie- og dieselbestandigt sammenlignet med PVC.

PUR er et halogenfrit materiale og bruges især som materiale til vores kabelkapper. Vores UNITRONIC® PUR S datakabler er særligt udviklet til skovbrugsmaskiner. Disse signalkabler er meget slidstærke og ekstra fleksible, selv i ekstrem kulde.

Halogenfrie datakabler – gode brandegenskaber

Vores halogenfrie UNITRONIC® datakabler består af en materialeblanding, hvor basen er polyolefinelastomer. Disse kabler har gode egenskaber ved en eventuel brand.

Kablerne afgiver ingen giftige halogener eller saltsyre. Desuden er røgen let, og kablerne slukker sig selv forholdsvist hurtigt efter en eventuel kortslutning.

UL-/CSA-godkendte signalkabler – for de nordamerikanske markeder

På maskiner og andet udstyr, der skal installeres i USA, kræves der UL-godkendte kabler i henhold til nationale standarder som NFPA 70 (NEC) og NFPA 79 (maskiner).

Lapp Danmark har et bredt udvalg af datakabler, der er godkendt i henhold til AWM (UL-recognized) samt UL-listede. I Canada accepteres de produkter, der er UL-godkendte, ofte. Men på dette marked gælder i øvrigt den nationale standard Canadian Electrical Code.