Telefonkabel og brandmelderkabel

I LAPP Danmarks sortiment indgår telefonkabler til kommunikation til telefoner, som også kan anvendes til indbruds- eller brandalarmer.

Telefonkablerne og brandmelderkablerne har ledere i massivt kobber med en diameter på 0,6 mm (0,28 mm2) eller 0,8 mm (0,50 mm2).

Kablerne er parsonet fra 1 par op til 300 par med den samme EMC skærm i aluminiumfolie.

J-Y(ST)Y…LG – telefonkabel

Dette kabel har en kappe på PVC og er beregnet til installation indendørs. 1-60 par.

A-2Y(L)2Y…ST och A-2YF(L)2Y…ST – telefonkabel

Disse telefonkabler har en kappe i polyetylen og er beregnet til installation udendørs.

2YF-varianten er også vandtæt i langsgående retning. 2-300 par.

J-Y(ST)Y…LG – brandmelderkabel

Dette brandmelderkabel har en rød kappe i PVC og er tilpasset til fast installation indendørs.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.