Webshop

Styrekabel og Maskinkabel

Styre- og maskinkabler er vore produkter som har en mærkespænding fra 300 V op til 3000 V og omfatter blandt andet ÖLFLEX®-sortimentet. Disse kabler kan også anvendes til lavere spændinger når der er brug for et robust kabel, eller for at mindske antallet kabeltyper i en applikation.

Styrekabler kan have mange navne – de kendes også som maskinkabler, forsyningskabler eller kontrolkabler. Hos LAPP Danmark benytter vi os mest af udtrykket styrekabel.

Styrekabler anvendes til at styre og overvåge forskellige typer af processer. Samtidig anvendes det som forsyningskabel til motorer, maskiner, apparater og andet udstyr.

 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - LAPPs flagskib inden for maskin- og styrekabel

Vores mest solgte og bedst kendte styrekabel med PVC isolering hedder ÖLFLEX® CLASSIC 110. Det findes med 2-100 ledere og med et kvadrat (mmq) fra 0,5 mm² til 35 mm².

Der er flere årsager til at ÖLFLEX® CLASSIC 110 er et af Europas mest kendte og anvendte styrekabel, her er nogle af dem:

  • Egenudviklet kvalitets PVC som giver en god bestandighed mod mange olier og kemikalier.
  • Altid 100% rund, hvilket gør den let at afisolere og garanterer tætte gennemføringer.
  • Ren, fintrådet og varmeglødet kobber, som giver høj ledningsevne. Sammen med den bløde PVC gør dette kablet ekstremt fleksibel, hvilket igen gør det let at trække kablet, hvor der er lidt plads.

Sådan vælger du det rigtige styrekabel

Stort udvalg af styrekabler og maskinkabler fra LAPP Danmark

Valget af styre- eller maskinkabler afhænger af en række parametre som, anvendelsesområde,  fleksibilitet, kemisk modstandsdygtighed, godkendelser og miljøkrav. Her er nogle af de parametre, som kan have indflydelse på dit valg af styrekabel:

  • Hvor skal styrekablet anvendes?
  • Hvilken spænding skal kablet kunne klare?
  • Farvede ledere eller sorte ledere med tal?
  • Hvor fleksibelt skal styrekablet være?
  • Skal kablet være halogenfrit?
  • Skal det være flammehæmmende?
  • Er kablet installeret, hvor det skal skærmes mod EMC-støj.
  • Modstandsdygtighed mod olier og kemikalier – og hvilke?
  • Udendørs installation, så det skal være UV-bestandigt?
  • Skal kablet kunne tåle høj temperatur?
  • Skal kablet have specifikke godkendelser (f.eks. HAR, UL/CSA, VDE, Germanisher Lloyd m.v.)?

Vores brede kabelsortiment kombineret med vores erfaring og kompetencer garanterer en sikker og omkostningseffektiv installation.

Materialer for styre- og maskinkabler

Vores styrekabler findes i de normale termoplast materialer, så du kan få både PVC kabler, PUR kabler, TPE og LSHF (halogenfri kabel).

Du kan også få det som temperaturkabel i forskellige varmebestandige materialer, som f.eks. silikone.

Herudover fås styrekabler også som "sort kabel" - altså kabel med sort yderkappe, også kaldet UV kabel eller UV-bestandigt kabel.

På de forskellige undersider, der er linket til, kan du finde yderligere oplysninger og informationer om de forskellige materialer for styre- og maskinkabler. I Kabelfinderen har du mulighed for at krydse af, hvis du har specielle ønsker til det materiale, som dit styrekabel skal være lavet i.

Du har naturligvis også altid mulighed for at købe tilbehør til dine kabler, som f.eks. forskruninger, industristikkabelbakker, beskyttelsesslanger og meget andet.

EMC-beskyttlse for maskin- og styrekabler

De fleste styrekabler findes i en variant med kobberskærm til EMC-beskyttelse, nogle kalder det et EMC-kabel. Kobberskærmen er lavet af flettede kobbertråde og har en beskyttelse på 85% mod EMC-støj.

 Enkelte maskinkabler findes også med stålskærm, som yder 65% beskyttelse mod EMC-støj. Disse styrekabler mere til mekanisk beskyttelse.