Webshop

Temperatur og varmebestandige kabler

Ved høje omgivelsestemperaturer eller varmestråling bør man anvende et temperatur kabel, også kaldet et varmebestandigt kabel eller højtemperaturkabel. LAPP Danmarks brede ÖLFLEX® HEAT-sortiment består af enkelledere og multiledere, som kan modstå fra +120°C og helt op til +1 565°C.

LAPPs temperatur kabler – også kaldet varmebestandige kabler - er opdelt i flere undergrupper, afhængig af hvor høje temperaturer, de skal kunne modstå. Kablerne er på lager og dermed til hurtig levering.

Fordele ved temperatur kabler

Der er nogle helt klare fordele ved LAPPs sortiment af varmebestandige kabler. Udover, at du kan samle dine indkøb af kabler hos én leverandør med et af markedets bredeste sortimenter inden for kabler og elkomponenter, så er fordelene også:

Temperatur kabel fra LAPP Danmark
  • Bredt sortiment af temperatur kabler.
  • Kablerne modstår temperaturer fra +120°C til +1565°C.
  • Fortinnede ledere, der modvirker korrosion.
  • Varmebestandige kabler - også med EMC-skærm.

Temperaturkabel - selv ved omgivelsestemperatur under +100°C

Hvis omgivelsestemperaturen er tæt på maksimumtemperaturen, skal man være opmærksom på ikke at belaste kablet i betydelig grad, fordi strømmen selv genererer varme i form af tab i lederen. Derfor plejer man at anvende varmebestandige kabel selv ved omgivelsestemperaturer på under +100°C.

I vores kataloger angives maksimumtemperaturen, som kabeltypen kan modstå i fast eller fleksibelt forlægning. De fleste termoplastkabler af PVC eller polyurethan (PUR) har isoleringsmaterialer, der modstår temperaturer på +70°C-105°C. 

Et kabel har en lavere maksimumtemperatur ved fleksibel anvendelse end ved fast installation. Årsagen hertil er, at isoleringsmaterialet lettere ændrer struktur, hvis kablet er i fleksibel brug, og man nærmer sig maksimaltemperaturen.

Nedenfor finder du en gennemgang af de forskellige undergrupper af varmebestandige kabler fra LAPP med information om materialer og de mest almindelige anvendelsesmuligheder for de enkelte temperatur kabler.

ÖLFLEX® HEAT 125 / HEAT 145 - temperatur kabel

Varmebestandige kabler med isolering og kappe af tværbundet polyolefin (XLPE – crosslinked). Det indebærer, at kablerne efter ekstrudering bestråles eller behandles kemisk. Dette resulterer i en tværbinding mellem molekylerne, hvilket giver en række gode egenskaber, herunder temperaturbestandighed.

Kablerne er halogenfrie, har gode brandhæmmende egenskaber og kan modstå +125°C (+145°C i kort tid). Et højt smeltepunkt gør, at kablerne kan tåle at ligge mod varme overflader. Der findes også en EMC-skærmet variant af multilederen.

Eksempler på installationer, hvor disse temperatur kabler anvendes:

Varmebestandig kabel op til 125°C fra LAPP Danmark
  • Intern ledningsføring i styreskabel
  • Frekvensomformere
  • Motorer
  • Belysning
  • Armaturer
  • Ovne

ÖLFLEX® HEAT 180 - varmebestandig kabel

Varmebestandige kabler med isolering og kappe af silikone, der kan modstå en vedvarende temperatur på +180 °C. Eftersom silikone er et blødt gummilignende materiale, der kan være følsomt over for mekanisk påvirkning, anbefaler vi vores EWKF-typer med hårdere silikone eller silikonekabel med stålarmering (GLS-typer). Lederne er fortinnede for at beskytte mod oxidering. Vi tilbyder også EMC-skærmede varianter.

Eksempler på installationer, hvor disse kabler almindeligvis anvendes:

Temperaturkabel op til 180°C fra LAPP Danmark
  • Belysning
  • Keramik-, cement-, stål- og jernindustrierne
  • Tørring
  • Sauna og solarium
  • Ovnudstyr

ÖLFLEX® HEAT 205 / HEAT 260 - temperatur kabler

Disse temperaturbestandige kabler er med isolering af flourpolymerer (FEP, PTFE). Typisk kaldes de teflonkabler, og det er kabler, der kan modstå en vedvarende temperatur på +260°C.

Flourpolymerer har foruden temperaturbestandighed særdeles gode dielektriske og kemiske egenskaber. Dette indebærer tynde isoleringer og udmærket modstandskraft over for det meste, f.eks. syrer, brændstoffer og maling. Ulempen er, at materialet er relativt stift. Lederne er fortinnede eller forniklede for at beskytte mod oxidering. Kablet fås også i EMC-skærmede typer.

Eksempler på installationer, hvor disse temperatur kabler typisk anvendes:

Temperaturkabler op til +260°C fra LAPP
  • Ovne
  • Støberier
  • Kemisk industri
  • Lakeringsudstyr
  • Element
  • Motorer
  • Plastmaskiner

ÖLFLEX® HEAT 350 / HEAT 1565 - temperatur kabler til de højeste varmegrader

Temperaturbestandige kabler med isolering af imprægneret glasfibermateriale, der kortvarigt kan modstå 350-400°C. ÖLFLEX HEAT 1565 modstår kortvarigt hele +1 565°C takket være en ekstra forstærkning af MICA-tape. Lederne er forniklede for at beskytte mod oxidering.

Eksempler på installationer, hvor disse kabler anvendes:

  • Stål-, jern- og aluminiumsindustrierne
  • Raffinaderier
  • Ovne
  • Støberier
  • Glasværker

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.