Svejsekabel

Hos LAPP Danmark finder du svejsekabel. Et svejsekabel er et harmoniseret gummikabel H01N2-D. Kablet har en forholdsvis tyk isolation, så det kan holde til de hårde omgivelser, som det oftest vil befinde sig i.

Et svejsekabel må kun bruges til en spænding på 100 V, men det giver heller ikke problemer, da et svejseapparat kun bruger 50V.

Et svejsekabel skal kunne holde til at ligge på gulvet på et værksted. I sådan et værksted, hvor der svejses, slibes og skæres er der både beskidt, det fyger med gnister, og der kan ligge både afskårne ting og olierester på gulvet. Det er det, som yderkappen på kablet altså kunne holde til.

Svejsekabel fra LAPP Danmark

Kan et gummikabel bruges som svejsekabel?

Et gummikabel til en normal installation hedder f.eks. H07RN-F og ”07” betyder 450/750 V, så derfor kan et gummikabel godt bruges som svejsekabel også.

Gummikablet H07RN-F er dog ikke særligt fleksibelt, da kobberet er klasse 5, så det er måske ikke optimalt at bruge som svejsekabel, da en svejser skal kunne føre svejsehåndtaget uhindret i alle retninger for at lave en pæn svejsesøm.

Halogenfrie svejsekabler findes ikke. Ønsker du et gummikabel H07RN-F i halogenfri version, så kan LAPP Danmark tilbyde dig en version, der hedder H07RN-F enhanced, som er halogenfri og til og med kan tåle torsion. Så den halogenfrie variant af gummikablet er bedre som svejsekabel end det almindelige gummikabel.

H01N2-D svejsekabel

Et fleksibelt svejsekabel fra LAPP Danmark, der anvendes mellem svejseaggregat og mundstykke. Dette svejsekabel er udformet, således at det kan klare høje strømniveauer ved relativt lav spænding. Under gummiisoleringen er der fintrådede kobbertråde

Kablet har et temperaturområde på -25°C/+85°C. Det fås som single core eller enkelleder i dimensioner fra 10mm2 til 240mm2.

Svejsekabel må ikke bruges til almindelig installation

Da et svejsekabel kun må bruges til en spænding på 100 V, så må du aldrig benytte det i en almindelig installation. En normal installation har nemlig U₀ = 240 V og U = 400 V. Her er U₀ er spændingen mellem fase og Jord, og U er spændingen mellem fase og fase.

Årsagen til at der er to tal i opstillingen i LAPPs katalog, f.eks. U₀/U 240/400 V er følgende:

  • Lægger du et kabel på jorden, eller på noget der har elektrisk forbindelse til jorden, så er der 1 lag isolering mellem kobberlederen og jorden (U₀ = 240 V).
  • Lægger du 2 ledere ved siden af hinanden (fase-fase), så er der 2 lag isolering fra den ene fase til den anden (U = 400 V).

Andre anvendelser af svejsekabel

Et svejsekabel bruges ofte også til el-køretøjer, da det jo er beregnet til lave spændinger og høje strømme, ligesom det er blødt og fleksibelt, idet kobberet er særskilt fintrådet i henhold til EN 50525-2-81.

Det fine kobber gør, at det er nemt at installere et kabel med forholdsvis stort kvadrat på et sted med meget lidt plads. Temperaturområdet spænder fra – 25°C til + 80°C, og sandsynligheden, for at dette overskrides, er næppe tilstede i et el-køretøj.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre. Vores kontaktinformationer finder du til højre.