Webshop

Kapslinger, monteringskasser og elskabe

Bredt sortiment af kapslinger og monteringskasser i plast, aluminium og rustfrit stål

Søger du en monteringskasse eller kapsling til din applikation? Hos LAPP tilbyder vi dig et omfattende sortiment af kapslinger og monteringskasser (enclosures) i høj kvalitet og godt design fra den førende tyske producent Bopla. Vi har også udvidet programmet inden for elskabe til væg og gulv i rustfrit stål og med højeste beskyttelsesklasse IP69/IK10 fra den italienske leverandør mpGamma.

I programmet findes over 5.000 forskellige typer i både plast og aluminium. Udover selve kassen kan vi også bearbejde og bestykke den efter dine ønsker. Du kan se mere under konfektionering af kapslinger og elskabe.

Hvad er forskellen på monteringskasse, kapsling og elskab?

Hvad er det, der egentligt adskiller monteringskasser, kapslinger og elskabe? Monteringskasser og kapslinger er to ord for samme type produkt, og mange af vores kunder benytter enten den ene eller den anden benævnelse. Derfor har vi begge med på denne side. Andre kalder også kassen for plastkasse til el, indbygningskasse, montagekasse, enclosure, monteringsskab - ja, kært barn har mange navne.

Vores rustfrie varianter kalder vi elkasse og elskab. Skabet er ofte større og står enten på gulvet eller hænger på væggen

Find dine monteringskasser hos os

Kapslinger, monteringskasser og elskabe fra LAPP Dannmark

LAPP har mere end 30 års erfaring med at hjælpe kunder med at finde den rigtige løsning, og vi kan tilbyde dig et imponerende program med:

  • Aluminiumskasser
  • Rustfrie kapslinger
  • Plastkasser til el
  • Elektronikkasser
  • Monteringskasser
  • Rustfrie vægskabe og kontrolbokse
  • Rustfrie skabe med trykknapper
  • Rustfrie gulvskabe
  • 19 tommer rack
Profilkapslinger
Profilkapslinger
Industrikapslinger
Displaykapslinger
Holdholdte kapslinger
DIN-skenekapslingar
Pulpetkapslinger
Bordskapslingar
19"-kapslinger
Rustfrie elkasser
Rustfrie kontrolkasser i stilrent deisgn
Rustfrie vægskabe - også med hygiejnedesign
Rustfrie gulvskabe
Kundetilpasning

  

Kvalitet og design er afgørende for kapslinger og monteringskasser

Kapslinger, monteringskasser og monteringsskabe beskytter indgående elektronik og komponenter, hvilket giver det færdige produkt længere levetid.

Vores kapslinger kan anvendes i de mest forskelligartede og krævende applikationer. Fællesnævneren er efterspørgslen efter kvalitet og design.

Billige kapslinger resulterer ofte i, at slutproduktet bare føles "billigt" med støbemærker og dårlig finish. 

Når du finder den helt rigtige kapsling, øger du samtidig slutproduktets værdi i kraft af design, der forstærker de værdier, produktet står for.

I dag efterspørger flere og flere et godt design i kombination med, at alle tekniske specifikationer skal være opfyldt.

Det er meget dyrt at producere værktøj til støbning af kapslinger. Det er derfor ofte nemmere og mere økonomisk at bruge en standardkapsling.

Vores sortiment omfatter mere end 5.000 forskellige standardkapslinger og monteringskasser, der hurtigt kan leveres fra lageret.

 

Tidligt valg af kapsling eller monteringskasse er vigtigt

Når du vælger kapsling (eller monteringskasse) så tidligt som muligt under produktudviklingen, så reducerer du både udgifter til og størrelse på kapslingen.

Hvis du venter med at søge den rette kapsling, til alle parametre er bestemt, så ender du ofte med en kapsling, der er både for stor og for dyr.

Vigtige parametre, når du vælger kapsling:

  • Plast eller metal?
  • Indendørs eller udendørs?
  • Korrekt størrelse?
  • Afskærmningsegenskaber?
  • Monteringsmuligheder?
  • Beskyttelsesgrad (IP)?
  • Slagfasthed (IK)?
  • Kapsling af håndbårne enheder?
  • Kapsling til at fastgøre på bord eller væg?
  • Brandklassificering?

Vi har stor erfaring med kapslinger til flere forskellige applikationer.

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. I højre kolonne kan du også downloade en vejledning til, hvordan du vælger den rigtige kapsling.

 

Kundetilpasset kapsling eller monteringskasse

Bearbejdning af kapslinger, monteringskasser og elskabe

Hvis du står med et behov for at få bestykket din kapsling eller monteringskasse. Det kan være, at du gerne vil have ført styrekabler, netværkskabler til datakommunikation eller Ethernet kabler ind i kassen gennem en almindelig forskruning eller EMC-forskruning.

I det tilfælde kan du trække på vores mange års erfaring med at tilpasse kapslinger, så de fremstilles efter dine ønsker.

Vi kundetilpasser på eget værksted og kan hurtigt og omkostningseffektivt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger. Normal leveringstid er 2-3 uger.

Kan du ikke finde en kapsling, der passer?

Vi kan også hjælpe med at fremstille en helt unik kapsling til dit produkt. 

Integrering af displays og touch-skærme

Vores forskellige typer monteringskasser, kapslinger og elskabe:

Monteringskasser og kapslinger opbygget af aluminiumsprofil

Monteringskasser / kapslinger opbygget af aluminiumprofiler

En monteringskasse, der er opbygget af profiler, kan være fremstillet af plast eller aluminium. Vores profilkapslinger er primært fremstillet af aluminium og består af en ekstruderet aluminiumsprofil der, alt efter version, er let med ekstremt tynde vægge, alternativt meget robust med tykke vægge.

Alt efter version findes der lukkede profiler, profiler der kan deles eller profiler, som er åbne i den ene side. Fælles for dem alle gælder, at det er nemt at ændre længde, hvilket giver god plads til bearbejdning af elektronikken.

Det er nemt at montere printplader i støbte spor i monteringskasser af profiler. De har også en rigtig god varmeledningsevne, og de fleste versioner har høj beskyttelsesklasse op til IP66/IP68.

Monteringskasser / kapslinger / elskabe til brug i barske industrielle miljøer

Monteringskasser / kapslinger / elskabe til brug i barske industrielle miljøer

Vores industrikapslinger bruges bl.a. inden for områder som procesteknik og styring af maskiner. Monteringskasser og elskabe til industrien bruges ofte under barske miljøforhold og skal være særdeles holdbare over for støv, væske og mekanisk indvirkning.

Kun hvis en kapsling har høj beskyttelsesklasse (IP) og høj slagstyrke (IK), kan den monterede elektronik garanteres driftssikker beskyttelse. Robust, let eller IP69-klassificeret? Uanset kravene i forbindelse med din applikation finder du i vores store sortiment monteringskasser i både plast og metal til alle typer industrielle miljøer.

Monteringskasser og kapslinger til integrering af displays og touchskærme

Monteringskasser og kapslinger til integrering af displays og touchskærme

Disse monteringskasser er designet til at beskytte følsomme TFT- og LCD-skærme mod, støv, vand eller mekanisk indvirkning i barske industrielle miljøer. Kapslinger til displays kan anvendes i mange forskellige typer applikationer og kan placeres på et bord eller en væg samt monteres på et bærearmsystem.

Alle monteringskasser kan bearbejdes – sammen med vores samarbejdspartner Bopla kan vi hjælpe dig med tryk af tekster og logoer, mekanisk bearbejdning eller montering af kundetilpassede membrantastaturer.

Håndholdte monteringskasser og kapslinger

Håndholdte monteringskasser og kapslinger

Vores store sortiment omfatter håndholdte monteringskasser i forskellige størrelser og materialer, der alle er ergonomisk designet til at ligge godt i hånden.

Håndholdte kapslinger er ideelle til indsamling af mobildata via trådløs kommunikation, mobil overvågning af data og processer, automationsteknik og måling samt styrings- og instrumentapplikationer. Takket være deres egenskaber er de hensigtsmæssige til brug under barske forhold både indendørs og udendørs.

Til håndholdte kapslinger anbefales et forsænket område til montering af membrantastaturer eller overlays, som er tilgængeligt på anmodning. Derudover er mange udstyret med displayvindue og batterirum. De kan naturligvis også tilpasses i henhold til dine ønsker.

Montering på DIN-skinne

Montering på DIN-skinne

Kapslinger til DIN-skinner bruges ofte i applikationer til måling, styring og instrumentering. Sådanne applikationer er ofte individuelle, hvorfor der er brug for et bredt udvalg af monteringskasser til montering på DIN-skinner.

Fremstillet af plast eller metal, med eller uden bustilslutning og med eller uden ventilationsåbninger: produktsortimentet til denne helt specielle type monteringskasse er enormt. Alle kapslinger til DIN-skinner kan naturligvis udstyres med rækkeklemmer og yderligere tilbehør såsom transparent overdækning, frontpaneler og sæt til jordforbindelse.

Monteringskasser og kapslinger med skrå front

Monteringskasser og kapslinger med skrå front

Vores monteringskasser med skrå front forenkler håndteringen og kan bruges i mange forskellige situationer, fra udtjekningssystemer til telekommunikationssystemer og minicomputere.

Vi tilbyder et stort udvalg af materiale, design og størrelser, hvor alle er ergonomisk udformet og behagelige at bruge. Et forsænket område muliggør montering af membrantastaturer eller overlays, som vores samarbejdspartner Bopla har mange års vellykket erfaring med at designe og producere.

For yderligere at skabe et kundeunikt design kan kapslingerne suppleres med bl.a. farvede pakninger for at matche virksomhedens grafiske profil.

Monteringskasser og kapslinger til placering på bord

Monteringskasser og kapslinger til placering på bord

Vi har et bredt sortiment af kapslinger til borde, som passer til en række forskellige applikationer. Inden for medikoteknik kan vores monteringskasser f.eks. anvendes i lægemodtagelser eller på klinikker. Eftersom denne type kapsling ofte indeholder elektronik, er versioner med luftventiler især nyttige her, da der kan opstå varmeudvikling inde i monteringskassen.

Til alle kapslinger til borde tilbyder vi et stort udvalg af tilbehør såsom håndtag, fødder der kan vippes, frontpaneler, forlængerstykker og meget mere.

På dette område er designelementer som farvede pakninger og beslag ekstra vigtige, da det giver din enhed et individuelt udseende, der stemmer overens med virksomhedens grafiske profil. Sammen med vores samarbejdspartner Bopla kan vi også male eller pulverlakere kapslingen samt trykke tekst eller logoer.

Elskabe og kapslinger til 19"-applikationer

Apparatlåda / kapsling för 19"-applikationer

Skal du indpakke dine 19"-komponenter, men ønsker ikke at anvende en typisk 19"-kapsling? Ikke noget problem! I modsætning til dyre 19"-kapslinger tilbyder vores standardkapslinger ofte flere muligheder, når det gælder design og tilbehør.

Vores monteringskasser kombinerer et attraktivt design med funktionaliteten i en 19"-kapsling. I vores brede sortiment er der forskellige varianter, for at du kan finde den, som passer perfekt til din applikation – plast eller metal, vægmonteret eller stationær.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.