Webshop

En pioner inden for eMobility

Opladning af elbil - strøm- og styrekabel til ladestander og ladeboks

eMobility fra LAPP - opladning af elbil og kabel til ladestander og ladeboks

LAPP tilbyder moderne ladekabler til elbiler, kabler til strømforsyning og kommunikation til ladeboks og ladestander, samt kabel til elbilsinfrastruktur - alle er tilpasset vores nordiske klima.

Kabler til opladning af elbil og andre elkøretøjer

Vi har en vision! Vi vil gøre eMobility tilgængeligt for alle. Det skal være helt enkelt at køre en elbil!

En undersøgelse, der er gennemført for nylig, viser, at i år 2030 vil en ud af tre nyregistrerede biler i Europa være en elbil. I Kina forventes elkøretøjer at nå en markedsandel på mere end 40 procent på samme tid. Derfor arbejder vi hos LAPP forkuseret for at udvikle systemer til opladning af elbiler.

Systemer, der er enkle at anvende, fleksible og - i fremtiden - digitale.

LAPP er en pioner inden for eMobility. Vi er en af de første virksomheder, som har udviklet et kompatibelt, produktionsklart og komplet opladningssystem med kabler og stik, som følger den nye VDE-standard.

LAPP er markedsførende inden for udvikling af fleksible specialkabler. Vores produkter er kendte for overlegen kvalitet og opfylder de nyeste krav til både elbiler, hybridbiler og infrastruktur.

Med vores produkter bygger du sikre og holdbare løsninger!

Ladekabel til elbil - koldfleksibel og pålidelig

Ladekabel til elbiler

Kabler fra LAPP til opladning af biler giver sikker og pålidlig opladning året rundt. Ladekablerne er tilpasset efter vores nordiske klima, og takket være det bliver de ved med at være fleksible, også selvom det bliver koldt om vinteren. De kan let holde helt ned til -30°C.

I LAPPs sortiment finder du udelukkende brugervenlige kabler til opladning af elbiler. Det kan både være i forbindelse med opladning ved offenlige ladestationer, som det kan være i forbindelse med opladning hjemme i privaten eller ved kontor- og industribygninger. Uanset om du opererer inden for el-infrastuktur, med ladestationer eller produktion af elbiler, så kan du få relevant hjælp hos os.

Ladekabler til elbiler fra LAPP er internationalt anerkendt for deres høje kvalitet. De anvendes som originalkabler af kendte bilproducenter som BMW, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, Hyundai og Renault.

De ladekabler til elbiler og hybridbiler, som du finder i vores sortiment, passer til biltyper med Type 1 og Type 2 stik, og både til Mode 2 og Mode 3 opladningssystemer.

Vi tilbyder 32 amperes laderkabler, som understøtter opladning op til 7,4 kW for 1 fase og 22 kW for 3-fase, direkte fra vores lager. Disse ladekabler kan også udmærket anvendes til køretøjer med lavere ladeeffekt. Kablets yderkappe er orange for at opnå større synlighed og dermed større sikkerhed.

Følgende versioner findes på lager:

Art nrBeskrivelseDatablad
5555000135ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fase AC 5 meterDownload datablad
5555000136ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fase AC 7 meterDownload datablad
5555931012ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fase AC 5 meterDownload datablad
5555931014ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fase AC 7 meterDownload datablad
5555931016ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fase AC 5 meterDownload datablad
5555931018ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fase AC 7 meterDownload datablad


Vi kan också erbjuda andra typer av laddkablar vid förfrågan:

Mode 2 ladekabel

Mode 2 ladekabel

til almindelig stikkontakt
Mode 3 ladekabel

Mode 3 ladekabel

Lige
Mode 3 ladekabel

Mode 3 ladekabel

Helix
Mode 3 ladekabel

Mode 3 ladekabel

Spiral

Fleksibel strøm- og styrekabel uden krav til UV-beskyttelse

ÖLFLEX® POWER RV-K fleksibelt strøm- og styrekabel til elbilsinfrastruktur

Strøm- og styrekablet ÖLFLEX® POWER RV-K til fast installation er meget fleksibelt og passer derfor perfekt på de steder, hvor der er krav til en lille bøjeradius. Takket være XLPE-isolation kan diameteren reduceres, hvilket er meget hensigtsmæssigt ved trang plads.

Kablet kan installeres både indendørs og udendørs uden ekstra krav til UV-beskyttelse. Det er derfor særligt velegnet til applikationer, der er placeret udendørs som f.eks. stikudtag, bilvarmer, ladestander og belysning, hvor der i alle eksemplerne er brug for en smidig installation. Kablet har høj strømføringsevne takket være +90°C isolation.