Webshop

Militærstik og mil stik

Militærstik, Mil stik, MS-stik og stik efter militærspecifikationer er alle betegnelser for stik, der bygger på militærspecifikationer. Pålideligheden, standardiseringen, den robuste konstruktion og de utroligt mange variationsmuligheder har betydet, at disse stik ofte forekommer i industrielle applikationer.

Militærstik – to varianter

Militærstik eller mil stik fra LAPP Danmark

Der er helt faste rammer for, hvad der skal til, for at vi har med militærstik at gøre. Der findes overordnet set to forskellige varianter af mil stik:

  • QPL-godkendte stik, hvilket er mil stik, der fremstilles i fuld overensstemmelse med militærspecifikationer.
  • Tilpassede militærstik er stik, der er frem fremstillet i overensstemmelse med militærspecifikationer, men hvor det er særligt tilpasset civil og industriel brug. Dette stik kan derfor være anderledes end den QPL-godkendte militærstandard.

Mil stik er udviklet til militær brug

Stik til militærbrug blev udviklet i 1930'erne. De var oprindeligt kun tiltænkt militær brug, men da de har egenskaber, der også gør dem velegnede til industrielle applikationer, så anvendes de også inden for denne sektor.

Siden 1930'erne er der kommet en række forskellige standarder til. Disse kan ligestilles med industriens normer som f.eks. DIN, VDE osv. Disse normer er din garanti for, at militærstikkene produceres på den rigtige måde.

Uanset hvor produktionen finder sted, så vil der altid være garanti for kompatibilitet mellem stik og fabrikat.

Militærstikket: MIL-DTL 5015

Dette militærstik, som er lavet efter MIL-DTL 5015 normen, har følgende specifikationer:

  • Standardiseret konstruktion.
  • Kobling via fingevind.
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger.
  • Forskellige belægninger afhængigt af applikationen.
  • Stort udvalg af ”backshells”.

Dette mil stik blev udviklet i 1930'erne af ITT Interconnect Solutions, der havde fået opgaven fra Douglas Aircraft Company. Stikket var tidligere kendt som MIL-C 5015.

Stikket var tiltænkt flytekniske applikationer. De mest almindelige betegnelser for netop disse stik er MS, AN (Army/Navy) og Amphenolstik.

MIL-5015 er et skruekoblet stik. Det fås i forskellige størrelser (fra size 8 til size 40) samtidig med, at du kan få 160 forskellige indsatskonfigurationer til det.

Mil stik efter normen: VG95234

Dette militærstik har følgende specifikationer:

  • Hurtig bajonetlåsning.
  • Selvrensende låsekonstruktion.
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger.
  • Forskellige belægningsmuligheder afhængigt af applikationen.
  • Stort udvalg af bagsider.

Denne serie af mil stik bygger grundlæggende set på samme specifikation som MIL-5015, når det gælder indsatskonfigurationen. Den store forskel er, at disse stik har en hurtig trepunkts-omvendt bajonetlåsning i stedet for traditionel skruelåsning.

Serien kaldes ofte VG95234 eller VG92534 NATO.

Militærstik jf. normen: MIL-DTL 26482

Dette stik er endnu en serie af militærstik, som har en lidt anderledes udførsel og fås i små dimensioner:

  • Enkelt bajonetlåsning.
  • Kodet indsats, der minimerer risikoen for fejltilkoblinger.
  • Forskellige belægningsmuligheder afhængigt af applikationen.
  • Stort udvalg af ”backshells”.
  • Små dimensioner.

Dette mil stik blev tidligere kaldt MIL-C 26482 Series I (stikelement til lodning og front release crimp contacts) og Series II (rear release crimp contacts).

Serien kaldes også for miniature-militærstik, fordi stikkets fysiske størrelse er noget mindre end de andre. 

MIL-26482 er et bajonet-tilkoblet militærstik, hvor bajonetsporet sidder på kabelstikket og låsepindene på den faste chassis-del (i modsætning til VG95234).

MIL-26482 anvendes normalt til signaloverføring i applikationer, hvor der kræves små pålidelige stik, som både har et lavt tab, og som også kan tåle vejr, vind, snavs og hårdhændet behandling.

  • Har du brug for militærstik, kan det være, du skal bruge det i forbindelse med styrekabler, gummikabler eller andre kabler. Uanset hvad, så er vi klar til at hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger finder du i højre kolonne.