Webshop

Ledningsopmærkning

Hos LAPP Danmark finder du FLEXIMARK®s omfattende sortiment af holdbar og smidig ledningsopmærkning, herunder mærkeringe. Du kan få alt det, der skal til for at forenkle mærkningsarbejdet.

Med FLEXIMARK® mærkeholdere og mærkebrikker eller opmærkningsetiketter kan du nemt mærke dine ledere og tynde kabler.

Du kan vælge at købe selve mærkebrikker eller etiketter og så udskrive dem, efterhånden som du får behov for dem. Eller du eller købe dem færdiglavet og klar til montering hos os – og så slippe for at stå med arbejdet selv.

Med et bredt sortiment af mærkeholdere er det nemt at foretage mærkningen både før eller efter montering af kablet.

Nemmere kan det næsten ikke blive.

Fordele ved ledningsopmærkning fra LAPP

Når du vælger at benytte LAPP Danmark som din leverandør af ledningsopmærkning, så får du en nem håndterbar løsning. Derudover følger der naturligt en række andre fordele med:

Ledningsmærkning
  • Bredt sortiment af ledningsopmærkning med mange valgmuligheder
  • Flexipart/Flexiprint er meget hurtigt at montere
  • Basisopmærkning, kundetilpasset opmærkning og mærkater til egen udskrivning
  • Mange farvevarianter
  • Hurtig levering fra vores lager i Sverige

Unik ledningsopmærkning med Flexiprint og Flexipart

FLEXIMARK® Flexiprint effektiviserer dit arbejde med mærkning af monteringsledninger, tynde kabler - som f.eks. netværkskabler til datakommunikation - og fiberkabler.

Takket været mærkningens let buede form og dråbeformede huller er monteringen hurtig og enkel. Selve ledningsopmærkningen er også særdeles holdbar.

FLEXIMARK® Flexipart FCC er den kundetilpassede variant. Du bestiller det præcise antal mærkater, du skal bruge, og sender et excelark til os med teksterne. Herefter får du leveret de færdige mærkater klar til montering på dine ledninger.

Vi kan også sortere dine mærkater og levere dem efter dine ønsker.

Mærkeringe med drejebeskyttelse til opmærkning af ledninger

FLEXIMARK® mærkeringe PT-V er et brugervenligt opmærkningssystem, som egner sig til mærkning af ledninger.

Med sin unikke form er du sikret mærkeringe, som er meget fleksible, yderst nemme at montere, og som ikke drejer rundt på ledningen efter montering.

Du får også leveret en tilhørende æske, der er nem at håndtere, så du nemt kan tage opmærkningen med ud på arbejdsstedet.

Plasttegn til ledningsopmærkning på stedet

Hvis du ind imellem har brug for at kunne mærke ledninger op lige nu og her, så tilbyder vi 3M™ Trasp™ mærkningssæt. Her får du bl.a. mærkeholdere og mærkeringe til enkel og effektiv ledningsopmærkning on site.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, ønsker uddybning eller at afgive ordre.  Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.