Webshop

Tilbehør til opmærkning - printere og værktøj

Til dit arbejde med opmærkning kan du også finde printere, værktøj og tilbehør fra FLEXIMARK® i vores sortiment. Det vil forenkle dit arbejde med mærkning af kabler, ledere og komponenter samt effektiviserer mærkningen i forskellige miljøer.

Når du skal i gang med enten kabelopmærkning, ledningsopmærkning eller opmærkning af tavle og komponenter så kan du have brug for printere, værktøj eller andet tilbehør. Det kan du naturligvis også finde hos LAPP Danmark.

Fordele vil tilbehør til opmærkning fra LAPP Danmark

Printere, værktøj og tilbehør
  • Enkelt og smart værktøj, der er nemt at bruge.
  • Omkostningseffektive strips i stål.
  • Stort udvalg af printere.
  • Nemt software til printerne.
  • Hurtig levering.

Værktøj til opmærkning, der gør dit arbejde lettere

Alle værktøjerne fra FLEXIMARK® er nemme at bruge – og så er de SMARTE. De er smarte på den måde, at de forenkler processen med opmærkning af kabler, monteringsledninger og andre komponenter.

Her får du et overblik over nogle af værktøjerne:

  • FLEXIMARK® rustfrie, syrefaste strips i stål er forsynet med en effektiv kuglelås, der holder stålstrippen på plads. Du monterer nemt strippen med vores stripværktøj HT-338, der strammer og afklipper stålstrippen.
  • Fremstilling af FLEXIMARK® skilteprofiler sker med profiltang FL52ERA eller FL52A. Tangen klipper profilen af og udstanser et hul til strips og et midterhul til fastgøring af skrue.
  • Rustfri, syrefast mærkning i mindre antal foretager du ganske enkelt med vores smarte prægningsmaskine.
  • Vi tilbyder også FLEXIMARK® trykknapskilteholdere og trykknapholdere i selvklæbende materiale samt transparente dækplader i forskellige størrelser. Dækplader beskytter effektivt dit skilt.

Termotransferprintere

I vores sortiment indgår også printere. De er tilpasset til både mindre og større udskriftsmængder samt til mærkningsmateriale i forskellige bredder. Vi har printere til udskrift af både etiketter og til udskrift på hård plast.

Termotransferudskrift giver en permanent opmærkning af høj kvalitet, der øger resistensen over for påvirkninger - ganske enkelt en holdbar og effektiv opmærkning.

Til printere af mærkater tilbyder LAPP Danmark et bredt sortiment af farvebånd til holdbare udskrifter i forskellige miljøer. Til printere til hård plast findes der farvebånd i flere farver.

FLEXIMARK® software – smarte funktioner forenkler arbejdet

FLEXIMARK® software er fyldt med smarte funktioner for at lette udskrivningen af mærkning. Du kan downloade softwaren gratis ved at følge linket til højre på siden. 

  • Automatisk generering af nummerserier.
  • Filterværktøj til strukturering af filer.
  • Grafisk element og forskellige typer stregkoder.
  • Åbn dine eksisterende exceltabeller direkte i programmet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive en ordre. Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.