Kampagnepriser CHAMPION kabelafruller
CHAMPION - LAPPs populære letvægts kabelafruller er meget populær i markedet

I marts måned har du mulighed for at anskaffe dig alle de CHAMPION kabelafrullere, du ønsker. Du kan lægge et frit antal ordrer og uden max. beløb - så her er muligheden for at få udstyret lager, værksted eller jeres biler med kabelafrullere.
Fordele ved CHAMPION kabelafruller
Der findes en lang række fordele ved kabelafrulleren, som kan anvendes både på lager, værksted, byggeplads, og som er lige til at tage med i bilen:
- Robust konstruktion - 200 kg lasteevne.
- Letvægt - du kan bare tage den op og bære den i en hånd.
- For tromlediametre - fra små spoler med Ø 15cm til store tromler med flanger på 90 cm.
- Sikker stabilitet - takket være støjreducerende gummifødder
- Let justerbare støtteruller - med 3 forskellige positioner
- Vedligeholdelsesfrie - lavet af glasfiberforstærket polyamid og aluminium.
- Vejrbestandig - takket være brug af rustfrie materialer af høj kvalitet.
- Ved store kabeltromler - brug 2 kabelafrullere.
Detaljer om kampagnen
- Kampagnen gælder fra 8. til 31. marts 2021.
- Gælder kun ved køb på webshoppen.
- Læg så mange ordrer, du ønsker (så kan du nå at bestille en hjem og teste).
- Du får du naturligvis også din almindelige webshoprabat.
Har du ikke et login til webshoppen, så kontakt gerne vores Sales Support (se kontaktinfo i højre side).

CHAMPION 52
- 520 mm bred
- 7,2 kg
- Art. nr. 85008070

CHAMPION 67
- 670 mm bred
- 9,0 kg
- Art.nr. 85008071
Se info om tilbehør til kabelafrullerne efter videoen.

360° hjul som tilbehør
- Sæt med 4 hjul.
- Art. nr. 85008072
- Mulighed for at flytte rundt på kabelafrulleren, mens tromlen ligger der.

Gummifødder som tilbehør
- Sæt m. 4 gummifødder.
- Art. nr. 85008073.
- Til udskiftning af eksisterende fødder.