Kampagnepriser på kabelbindere

Bruger du også kabelbindere? Få 20% rabat på kabelbindere i januar
I LAPP Danmarks store sortimentet finder du almindelige kabelbindere, men du finder også en lang række kabelstrips, der passer til mere specifikke krav.
Det gælder, uanset om du skal bruge kabelbinderemed ekstra stærk trækaflastning, til høje temperaturer, eller om det skal være detekterbare kabelbindere til fødevareindustrien eller rustfrie og syrefaste kabelbindere.
Det kan også være, at du har behov for kabelbindere, der kan låses op igen, eller dem, hvor du kan mærke kablerne op samtidig med, at du sætter strips på.
Uanset formål, så finder du matchende kabelstrips i vores sortiment, og her i januar til spotpriser.
Få det store overblik over kabelbindere her
Få overblik over udvalget af kabelbindere ved at downloade denne flyer.
Ud for hver type kabelbinder finder du et artikelnummer, som du kan benytte til at søge på webshoppen, så du nemt kan se alle de forskellige størrelser inden for den enkelte type kabelbinder.
Du kan også gå direkte til webshoppen her og se udvalget. "Buntband" er det svenske ord for kabelbindere.
(Husk at du skal være logget ind for at se priser i danske kroner)
Detaljer om kampagnen

Kampagnekode: kabelbinder21
Kampagnen gælder til 31. januar 2021 og kun ved køb på webshoppen.
Koden kan kun benyttes én gang i kampagneperioden.
Du får du naturligvis også din almindelige webshoprabat oven i kampagnepriser.
Har du ikke et login til webshoppen, så kontakt gerne vores Sales Support (se kontaktinfo i højre side).
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 4395 0000 eller mail til Sales Support.