Kampagnepriser på UL-godkendte patchkabler

Kampagnepriser på UL-godkendte patchkabler – ETHERLINE® LAN Cat.6A: Det pålidelige patchkabel til global eksport

Med dette ETHERLINE® LAN Cat 6a patchkabel har du kun brug for ét patchkabel.

LAPPs nye patchkabel ETHERLINE® LAN Cat 6a kan anvendes både til kontor og styretavler. Det er dobbelt-skærmet og fleksibelt, og så er det UL-godkendt, så du er også dækket ind ved eksport til USA. Alle farver og længder findes på lager.

Fordele ved det UL-godkendte patchkabel fra LAPP

Overblik patchkabler LAN 6a til styretavler og kontor - 8 farver - længder op til 30 meter

Længder og farver på lager - find dit artikelnummer.

Der findes en lang række fordele, som er listet op herunder - men de to største, som sikrer dig optimering af dit lager og prisrigtigt indkøb er:

  • AWG 26/7 ledere (mod 27/7 i almindelige patchkabler til kontor), så mere kobber og dermed bedre forbindelse, så du kun behøver en type patchkabel til både styretavler og kontorer.
  • UL-godkendelse, så du kun behøver en type patchkabel til både Danmark og eksport til hele verden.

Derudover er der en lang række andre fordele:

  • Rigtig markedspris - på niveau med patchkabler kun til kontor (og uden UL-godkendelse)
  • Hurtig levering fra eget lager i Sverige eller Tyskland.
  • 8 forskellige farver (se på billede til højre).
  • Længder fra 0,25 til 30 meter (se på billede til højre).
  • Ingen minimumsmængde.

Med andre ord - et enkelt patchcord, der dækker basis krav.

Tekniske info:

  • Ethernet patchkabel med 2 x RJ45
  • LAN 6a i henhold til ISO/IEC 11801
  • S/FTP design
  • Flammehæmmende jf. IEC 60332-1-2
  • Halogenfri jf. IEC 60754-1 / -2

Detaljer om kampagnen

Patch kabel 15% webshop rabat

Kampagnekode:  patch15

Kampagnen gælder til 28. februar 2021 og kun ved køb på webshoppen.

Koden kan kun benyttes én gang i kampagneperioden og maksimale køb er DKK 200.000.

Du får du naturligvis også din almindelige webshoprabat oven i kampagnepriser.

Har du ikke et login til webshoppen, så kontakt gerne vores Sales Support (se kontaktinfo i højre side).