Scan2LAPP - scan med mobilen og bestil direkte!
Scan med mobilen og bestil direkte i webshoppen

Hos LAPP arbejder vi hele tiden med at finde nye innovative løsninger for at forbedre vores services og optimere din ordreproces. Nu introducerer vi den nye funktionalitet "Scan2LAPP", som gør din bestillingsprocess i vores webshop endnu mere enkel og hurtig!
Scan2LAPP er en gratis funktionalitet, som giver dig mulighed for at scanne stregkoder. Der kræves ingen yderligere registrering eller software. Du scanner en EAN-kode med din smartphone eller tablet, og artiklen lægges direkte i din kundevogn i webshoppen.
Alle artikler fra LAPP, har en EAN-kode, hvilket betyder, at koden altid er indenfor rækkevidde. Når du har scannet de artikler, du ønsker at bestille, har du mulighed for at ændre mængderne. På denne måde kan du umiddelbart se, om artiklerne findes på LAPPs lager, eftersom LAPPs lagerstatus opdateres i realtime, når du er i kundevognen.
Du kan naturligvis tilføje andre artikler manuelt til din ordre, hvis du ikke har en stregkode indenfor rækkevidde.
Bestil, der hvor du er
Scan2LAPP den perfekte løsning til dig, der bevæger dig rundt på lageret for manuelt at bestille de artikler, der er ved at løbe tør. Du kan også med fordel bruge Scan2LAPP, når du befinder dig på job ude hos din kunde eller på en byggeplads. Når en artikel slipper op, kan du scanne koden og bestille omgående.
Hvis du ikke selv er den, som skal færdiggøre ordren, så kan du med fordel anvende funktionen "Gem som ordreskabelon". Derefter kan en kollega logge ind og færdiggøre din ordre.
Kom godt i gang med Scan2LAPP
For at scanne din ordre, skal du kun have almindelig adgang til webshop og en smartphone eller tablet. På din tablet fungerer Scan2LAPP p.t. kun med Safari Browser, som vi opfordrer dig til at installere. Alternativt skal ud arbejde med smartphone.
På hvert LAPP produkt sidder en stregkode, som du kan bruge. Hvis du ikke har en stregkode i nærheden, så kan du altid taste artikelnummeret.
Du kan se direkte på din mobil/tablet, om varen er tilgængelig på lageret.
Og NU går vi i gang:
Når du står med din smartphone eller tablet logger du ind på vores vores webshop og stiller dig i Kundevognen.
Nedenfor har du de 4 trin i stregkodescanning.
1. Klik på knappen "Scan stregkode" ("Skanna streckkod") og tillad adgang til kameraet.
2. Hold den gule stregkodescanner over stregkoden. Du skal ikke godkende, så den tager den første den bedste stregkode, du rammer.
3. Minimumsmængde bliver langt i kundevognen som udgangspunkt. Klik på drop down menuen ud for mængde, hvis du ønsker at ændre den.
4. Vælg længde/antal.

Nu er du klar til at scanne næste artikel.
Når du har scannet de varer du ønsker, så gør du ordren helt færdig på mobilen/tablet. Den ligger ikke tilgængelig på din pc, selvom du logger dig ind der.
Mangler du stregkoder, så kan du downloade alle LAPPs stregkoder her - og klippe-klistre din helt egen oversigt med præcis de varer, du normalt bestiller. Du kan også sætte dem fast på dine lagerhylder - det er helt op til dig.
Hvis du selv ønsker at udskrive koderne, så kan du anvende den stregkode typografi, der hedder "code 128", så læses de korrekt og oversætter til LAPP artikelnumre.
Scan2LAPP fungerer med:
- Smartphone og tablet.
- Android (fra version 6) og iOS i kombination med Safari (fra version 11).
Fordele med LAPPs webshop
- Se dine priser, hver gang du logger ind.
- Se alle ordrer - komplet ordrehistorik uanset hvordan ordren er lagt (webshop, tlf. eller mail), og uanset kontaktperson i jeres virksomhede - du ser det hele.
- Fuld kontrol over hvad og hvordan, du bestiller - tilpas mængde, kabellængde, leveringsdato. Ønsker du kablet leveret på tromle? Det nævner du blot i kommentarfeltet under hver ordrelinie.
- Bestil med et klik - gem din kundevogn som ordreskabelon og genbrug den ved dit næste indkøb - optimering af din købsproces.
- Masseimporter op til 100 ordrelinier med et klik direkte i kundevognen - læs om masseimport her.
- Få 2% webshop rabat på alle de ordrer, du lægger via shoppen.
- Få del i LAPPs tilbud - tjek vores kampagner under Aktuelle tilbud.
- Få hjælp til webshoppen af vores Sales Support, når du har brug for det.
- Scan2LAPP - bestil direkte fra lager eller byggeplads med din mobil.
- Desuden: Tilgængelighed 24/7, lagerstatus i realtime i kundevognen og chatsupport.
Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os i Sales Support'en - chat med os her på hjemmesiden, mail os på kundeservice.dk@lappgroup.com eller ring til os på 4395 0000.